エレクトロニクス部品技術窓口
クローズドエントリ構造(四方壁面)で、確実な嵌合と接触が得られる高信頼型のコンタクトピン。【特長】・ピ...
詳細を確認| 極数 | 1列型:5、10、15、20、25、30 1列型:10、16、20、26、30、34、40、50、60 |
|---|---|
| 定格電流 | 3A |
| 耐電圧 | AC1000Vr.m.s(1分間) |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 絶緑抵抗 | 1000MΩ以上 |
| 使用温度(注) | -55℃~+85℃ |
| 適用基板厚 | 1.6mm |
| 適用電線 | AWG#22~#36相当の撚線 |
(注)キィ付きソケットハウジング用クランプフード使用の場合:-25~+80℃

外観

| 形態 | 品名 | 寸法(mm) | 適用電線(撚線) | 圧着結線工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±0.3 | B±0.3 | C±0.3 | D±0.3 | A.W.G.No. | しん線断面積 | 被覆外径mm | |||
| 単品 | 030-51307-001 (PS-SF-C1-1) | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | #24~#22 | 0.20~0.38 mm2 | φ1.3~φ1.6 | CT150-2G-PSSF (手動式) |
| 単品 | 030-51304-001 (PS-SF-C2-1) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | #28~#24 | 0.08~0.20 mm2 | φ0.8~φ1.2 | CT150-2-PSSF (手動式) |
| リール (注1) | PS-SF-C2-1-5000 | φ0.7~φ1.4 | ブレス:CP215-5B アブリケータ:3502-PSSF-2 (半自動式) | ||||||
(注1)1リール:5,000本
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21円 ( 23円 ) | 1日目 |
44,134円39,720円 ( 43,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クローズドエントリ構造(四方壁面)で、確実な嵌合と接触が得られる高信頼型のコンタクトピン。
【特長】
・ピンヘッダにはライトアングルタイプとストレートタイプがある。
・基板に対して垂直又は水平に電線を引き出すことが可能。
・被覆剥きしたディスクリートワイヤを専用圧着結線機にて、ソケットコンタクトを圧着結線。
・迅速で均一した仕上がり。
・2.54mmピッチ1列型/2列型。基板対電線(ディスクリートワイヤ)接続用。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

ミスミ
【モレックス】1625コネクタ コンタクト
5通常価格(税別):918円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~