17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
687,236特別価格
税込単価
757,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JN1シリーズ コンタクト。 【特長】 ・産業用機器のインターフェイス用として開発された、ワンタッチロ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JN1シリーズ コンタクトの特長

シリーズ芯数コンタクト
タイプ
結線
タイプ
区分品名性能・形状
JN110ソケット
コンタクト
圧着バラ状
(100本)
JN1-22-20S-R-PKG100AWG#20~21
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-22S-PKG100AWG#21~#25
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-26S-PKG100AWG#26~#28
被覆外径φ1.1以下
バラ状JN1-22-20S-R-10000AWG#20~#21
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-22S-10000AWG#21~#25
被覆外径φ1.5以下
リール状JN1-22-26S-10000AWG#26~#28
被覆外径φ1.1以下
半田バラ状JN1-22-22F-PKG100バラ状(100本)、AWG#20以下
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-22F-PKG10バラ状(10本)、AWG#20以下
被覆外径φ1.5以下
ピン
コンタクト
圧着バラ状
(100本)
JN1-22-20P-R-PKG100AWG#20~#21
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-22P-PKG100AWG#21~#25
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-26P-PKG100AWG#26~#28
被覆外径φ1.1以下
リール状
(10,000本)
JN1-22-20P-R-10000AWG#20~#21
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-22P-10000AWG#21~#25
被覆外径φ1.5以下
JN1-22-26P-10000AWG#26~#28
被覆外径φ1.1以下

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

適用電線サイズ

(AWG)

コンタクト接触部仕上

梱包形態

RoHS?最小発注数量
オス
圧着
20~21
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

メス
圧着
20~21
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
100個
メス
ハンダ
20以下
バラ状(10本)
10
1パック

10個入り

メス
ハンダ
20以下
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

オス
圧着
21~25
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

メス
圧着
21~25
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

オス
圧着
26~28
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

メス
圧着
26~28
ニッケル上 金
バラ状(100本)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,213
( 6,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,236
( 7,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1372,195
( 2,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,354
( 3,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,142
( 3,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JN1シリーズ コンタクト。
【特長】
・産業用機器のインターフェイス用として開発された、ワンタッチロック構造の丸型、防水コネクタ。
・オールプラスチックタイプで小型化にマッチし、各種電子機器に使用できる。
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型・丸型コンタクト JN1 シリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
防水コネクタのコンタクトに
5
満足度:5.0
防水コネクタに合わせて購入。 10本ずつケースに入って梱包されてるのが良かった。
0人が参考にしています。
海外製研削盤の機械に使用
4
満足度:4.0
海外製の研削盤の機械で冷却水の飛沫が飛んできそうな環境でしたので、ショート防止などを考えてJN1の防水コネクタを選定した...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品に使用しているコネクタのコンタクトとして
4
満足度:4.0
試作品に使用しているコネクタのコンタクトとして使用しています。不具合など起きておりませんので特に問題ありません。しかし、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ
MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)
JA*M シリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業モレックス日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格68-49,5871815 -19 -116 -
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字J・K・LM・N・OJ・K・LG・H・IP・Q・RJ・K・L
J・K・LJN1-その他--JA
接続方向ストレートストレートその他ストレートストレートストレート
材質銅合金高導電銅合金-バネ用リン青銅りん青銅-
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング