エレクトロニクス部品技術窓口
結線が容易な圧着型のコンタクトです。【特長】・コンタクトは結線後インシュレータ後面より挿入装着します・...
詳細を確認
コンタクトサイズ : #20、#16の外観

ピンコンタクトの寸法図(#20サイズ : プレスコンタクト)

ソケットコンタクトの寸法図(#20サイズ : プレスコンタクト)

ピンコンタクトの寸法図(#16サイズ : プレスコンタクト)

ソケットコンタクトの寸法図(#16サイズ : プレスコンタクト)
| コンタクト サイズ | 品名 | 適用電線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | ピン | ソケット | AWG No. | 芯線断面積 | 被覆外径 | ||
| #20 | C1 | バラ状(100本) | ST-JL05-20P-C1-100 | ST-JL05-20S-C1-100 | #18~#22 | 0.8~0.3mm2 | φ2.3以下 |
| リール状(10,000本) | ST-JL05-20P-C1-10000 | ST-JL05-20S-C1-10000 | |||||
| C2 | バラ状(100本) | ST-JL05-20P-C2-100 | ST-JL05-20S-C2-100 | #22~#26 | 0.3~0.13mm2 | φ1.2~φ1.7 | |
| リール状(10,000本) | ST-JL05-20P-C2-10000 | ST-JL05-20S-C2-10000 | |||||
| #16 | C1 | バラ状(100本) | ST-JL05-16P-C1-100 | ST-JL05-16S-C1-100 | #14~#16 | 2~1.25mm2 | φ3.8以下 |
| リール状(3,500本) | ST-JL05-16P-C1-3500 | ST-JL05-16S-C1-3500 | |||||
| C2 | バラ状(100本) | ST-JL05-16P-C2-100 | ST-JL05-16S-C2-100 | #16~#20 | 1.25~0.5mm2 | φ3.8以下 | |
| リール状(3,500本) | ST-JL05-16P-C2-3500 | ST-JL05-16S-C2-3500 | |||||
| C3 | バラ状(100本) | ST-JL05-16P-C3-100 | ST-JL05-16S-C3-100 | #20~#24 | 0.5~0.2mm2 | φ3.8以下 | |
| リール状(3,500本) | ST-JL05-16P-C3-3500 | ST-JL05-16S-C3-3500 | |||||
| コンタクト サイズ | 適用電線 (AWG No.) | 圧着工具 | コンタクト挿入工具 | コンタクト引抜工具 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動式圧着工具 | 半自動圧着機 | |||||
| #20 | C1 | #18~#22 | CT150-2C-JL05 | 別途 お問い合わせ下さい。 | JIET-D*C-20 | ET-JL05-20-6 ET-JL05-20-7/ソケットコンタクト専用 |
| C2 | #22~#26 | CT150-2B-JL05 | ||||
| #16 | C1 | #14~#16 | CT170-14C-JL05 | CIET-16 (但し、適用電線#16~#20用) | ET-JL05-16 | |
| C2 | #16~#20 | CT170-14B-JL05 | ||||
| C3 | #20~#24 | CT170-14-JL05 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,127円 ( 5,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
結線が容易な圧着型のコンタクトです。
【特長】
・コンタクトは結線後インシュレータ後面より挿入装着します
・回路変更や万一の誤配線が発生した場合、専用引抜工具をインシュレータ前面より挿入して、装着済のコンタクトを後面に引抜くことができます