17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

JA*M シリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コネクタシリーズ頭文字J・K・L適用ピン・コンタクト許容電流電線接続方法接続方向
031-50600-002J・K・LJAメス13A圧着ストレート
031-50723J・K・LJAオス7.5A圧着ストレート
031-50722J・K・LJAメス3A圧着ストレート
031-50721J・K・LJAオス3A圧着ストレート
031-50599J・K・LJAオス13A圧着ストレート
031-50600J・K・LJAメス13A圧着ストレート

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

許容電流

(A)

適用電線サイズ

(mm2)

コンタクト接触部仕上

接触抵抗

(mΩ以下(初期))

備考

RoHS?最小発注数量
オス
13
1.25~2
3.85
接触抵抗はDC13Aでの数値です
10
1個
メス
13
1.25~2
3.85
接触抵抗はDC13Aでの数値です
10
1個
メス
13
1.25~2
ニッケル上 金
3.85
接触抵抗はDC13Aでの数値です
10
1個
オス
3
0.3~0.5
15
接触抵抗はDC3Aでの数値です
10
1個
メス
3
0.3~0.5
15
接触抵抗はDC3Aでの数値です
10
1個
オス
7.5
0.75~1.5
7.3
接触抵抗はDC7.5Aでの数値です
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JA*Mシリーズ コンタクトです。
電線接続方法:圧着
特長:マシンコンタクト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JA*M シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御の配線に使用
5
満足度:5.0
お客様からのご指定があり、購入しました。品質や性能は問題なく、特に悪いと感じるところはありませんでした。取り付けは場所に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JA*M シリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
JL02シリーズ 圧着結線型コンタクト バラ状
Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ 39-00-0286
Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
メーカー日本航空電子工業モレックス日本航空電子工業モレックスモレックスモレックス
通常価格116-1887 -193928
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
コネクタシリーズ頭文字J・K・LJ・K・L-J・K・LJ・K・LM・N・O
J・K・LJAその他JL02その他その他-
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートその他ストレートその他その他その他
特長マシンコンタクト-プレスコンタクト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング