17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

IL-Gシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)【1~10000個入り】

通常単価(税別)
1751,264
税込単価
1956,390
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

結線が容易な圧着型コンタクト。【特長】・コンタクトピッチ2.5mm、実装高さ10mm(ストレートの場合...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

圧着型ソケットコンタクトの仕様

圧着型ソケットコンタクトの外観

圧着型ソケットコンタクトの外観

  • 2.5mmピッチ、1列
  • 材質 : バネ用リン青銅

型番リスト

表示件数

適用電線サイズ

(AWG)

適用電線被覆外径

(mm)

コンタクト接触部仕上

材質

表面実装区分

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
10
10個
22~28
1~1.7
ばね用りん青銅
FALSE
10
25個
28~22
1~1.7
金メッキ
-
-
10
10個
22~28
1~1.7
ばね用りん青銅
FALSE
10
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,264
( 56,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

結線が容易な圧着型コンタクト。
【特長】
・コンタクトピッチ2.5mm、実装高さ10mm(ストレートの場合)のロープロファイル小型タイプです。
・電線側は、仕上がりが均一で作業性に優れた圧着式で、多量の結線用半自動圧着機及び手動式圧着工具を完備しております。
・ピンヘッダ壁面のガイド溝とソケットハウジングのキーの組合せによる誤嵌合防止構造と逆差し防止構造により、確実な嵌合が出来ます。
・ピンヘッダとソケットハウジング両サイドの突起との掛かり合いにより軽ロックされます。
・ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り小型でも引き抜きが容易に出来ます。
【用途】
・PC、民生機器、OA機器、FA機器等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IL-Gシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IL-Gシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
MX23A シリーズ 圧着結線型ソケットコンタクト
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス KKシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業モレックスモレックスモレックス
通常価格17-15 -49,587281826
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目5日目5日目
コネクタシリーズ頭文字G・H・IG・H・IM・N・OM・N・OJ・K・LS・T・U
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスオス
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
接続方向ストレートストレートストレートその他その他その他
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング