17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

入力AC100-240V/出力DC12V ACアダプタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

入力AC100-240V/出力DC12V ACアダプタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IPC-ACAP12-02

2014年11月に販売終了となりました。

【特長】
・入力:AC(100-240V)、出力:DC+12VのACアダプタです

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入力電圧 AC(V)
AC100-240
出力電圧 DC(V)
DC12
出力容量(A)
4
出力コネクタ先端形状
ストレート
ケーブル長(m)
AC1.5m/DC2m
対応機種(フラットパネルディスプレイ)
IPC-DT/x2x(PC)T シリーズ / FPD-x7x シリーズ
対応機種(パネルコンピュータ)
-
対応機種(ボックスコンピュータ)
-
商品構成
ACアダプタ本体…1/AC電源ケーブル(AC100V 用…)1/取扱説明書…1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト