エレクトロニクス部品技術窓口
丸型・小型半田結線式小型・軽量・ネジ嵌合式・半田結線式【特長】JIS C5432(日本工業規格)準拠 ...
詳細を確認SRCNシリーズは、JIS C 5432(日本工業規格・電子機器用丸型コネクタ)に準拠して開発した、小型・軽量の半田付結線タイプ丸型コネクタ。高信頼のローコスト・プレスコンタクトを採用し、量産化と相まって大巾なコストダウンを実現。一般の小型コネクタの中でも、特に汎用型低価格コネクタとして幅広い分野に利用可能。最新機器にマッチするスマートなデザイン、誤嵌合防止機構と確実な接続をもたらす独特のシェル構造、高信頼のプレスコンタクトなど、使いやすさに加えて安定した性能。レセプタクルとプラグの組合わせで、ケーブルとケーブル、パネルとケーブル間の電気的接続に使用可能。
プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行う。小さな力で簡単に確実に操作可能。しかも専用工具不要。
高信頼のプレスコンタクトの採用と量産化によって大巾なコストダウンを実現。経済的な低価格で利用可能。

ピンインサート・ソケットインサート。
コネクタの組合わせは、レセプタクルとプラグにより行い、内蔵のピンコンタクトとソケットコンタクトにより接続。レセプタクルまたはプラグのいずれにもピンインサートまたはソケットインサートがある。ただし、片側がピンインサートならば相手側はソケットインサートに。これらの使い分けは、機器の状況に応じ決定。一般的には出力側をソケット、入力側をピンにすることを推奨。
ソケットコンタクトを収容したインシュレータのコンタクト挿入口元はクローズドエントリーで、ピンコンタクトの先端がスムーズに案内され、ソケットの接触片に無理な力がかからず接続を図る。
また、ピンより太いチェック端子棒等の挿入ができず、ソケットは常に良好状態を保ち、安定した接触と性能。
コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合されることがなく、すべてのコンタクトはまっすぐに挿入。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合。

5箇所の嵌合ガイドキィ。
| 極数 | 3, 5, 7, 10(2種), 16(2種), 24極 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電流 (コンタクト1本当り) | コンタクトサイズ#20 | 5 A以下 | |
| コンタクトサイズ#16 | 10A以下 | ||
| 耐電圧 | AC 1000 Vr.m.s. (1分間) | ||
| 絶縁抵抗 | 1000 MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 | 5 mΩ以下 (DC 1Aにて) | ||
| 使用温度範囲 | -25 ℃ to +85 ℃ | ||
| 適用電線 | コンタクト サイズ | 電線番号 A.W.G | 導体断面積 |
| #20 | #20以下 | 0.5㎟以下 | |
| #16 | #16以下 | 1.25㎟以下 | |
| 構成部品 | 材料/仕上げ |
|---|---|
| シェル バレル カップリングナット エンドベル クランプサドル | アルミ合金/ニッケルメッキ(梨地) |
| インシュレータ | 合成樹脂(UL94V-0、緑色) |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| リフィニングリング | 銅合金/ニッケルメッキ |
| セットスクリュー | 鋼/ニッケルメッキ(黒色) |
| 十字穴付ナベ小ネジ | 鋼/ニッケルメッキ |

レセプタクル: SRCN2A。

プラグ: SRCN6A。

コンタクト配列。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円 ( 1,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,456円1,719円 ( 1,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,532円 ( 1,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,075円2,306円 ( 2,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,599円 ( 1,759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,063円 ( 3,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,137円2,823円 ( 3,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,373円 ( 3,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,806円 ( 3,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,523円1,142円 ( 1,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
593円 ( 652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
818円 ( 900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,229円 ( 1,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
796円 ( 876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
874円 ( 961円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
796円 ( 876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,071円 ( 1,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,138円 ( 1,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,098円 ( 1,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,043円 ( 1,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,179円 ( 1,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
797円 ( 877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
916円 ( 1,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,091円 ( 1,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,229円 ( 3,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,164円 ( 1,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,842円 ( 2,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
丸型・小型半田結線式
小型・軽量・ネジ嵌合式・半田結線式
【特長】
JIS C5432(日本工業規格)準拠 丸型コネクタ
【用途】・放送・音響機器,産業機器,工作機器,通信機器
JIS C5432準拠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~