エレクトロニクス部品技術窓口
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと...
詳細を確認N/MS-A/Bシリーズは、通常環境条件下で使用可能な汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作。高い性能と信頼性に加え、豊富な品種と用途により、幅広い分野にご使用可能。レセプタクルとプラグ及び付属品の組合わせで、ケーブルとケーブル、パネルとケーブル間の電気的接続に使用可能。1極~54極まで50種のコンタクト配列、11種のシェルサイズ(記号10SL~36)、5種のコンタクトサイズ(電流容量13A~150A)の組合わせ。
プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱。小さな力の操作で簡単に確実可能。しかも専用工具は不要。

コネクタの組合わせは、レセプタクルとプラグにより行い、内蔵のピンコンタクトとソケットコンタクトにより接続。レセプタクルまたはプラグのいずれにもピンインサート又はソケットインサートがある。ただし、片側がピンインサートならば相手側はソケットインサートに。これらの使い分けは、機器の状況に応じ決定。一般的には出力側をソケット、入力側をピンにすることを推奨。

ピンコンタクトの先端は球面で、ソケットインシュレータとソケットコンタクトの口元は、面取りが施されている。また、ソケットインシュレータ内部に適度の隙間があり、コンタクトが内部で浮動し、ピンとソケットの結合に若干の偏心があっても容易にかつ確実に挿入され接触する。

レセプタクルとプラグの嵌合は、初めに堅固な金属シェルが組合わさり、次にピンコンタクトがソケットコンタクトに挿入され接触。金属シェルの嵌合部にはガイドキィとキィ溝があり、キィの案内により常に正常な位置で嵌合。コンタクトやインシュレータに直接無理な応力が負荷されず確実で安全な嵌合が可能。
インサート回転角度を設定することで、電気的接続を確保しながらも特定の向きでしか接続できないよう制限し、更なる安全性と信頼性を向上。

標準のインサート位置に対し、シェルのガイドキィ をある角度変更した位置をW,X,Y,Zの記号で 表します。 コンタクト配列によって変更可能な角度が異なり、 下図はコンタクト配列をピン側嵌合面から見た 場合を表します。 ![]() | 極数 | コンタクト配列 | 回転角度 | 極数 | コンタクト配列 | 回転角度 | |||||||
| W | X | Y | Z | W | X | Y | Z | ||||||
| 2 | 12S-3 | 70 | 145 | 215 | 290 | 7 | 24-10 | 80 | ー | ー | 280 | ||
| 14S-9 | 70 | 145 | 215 | 290 | 8 | 18-8 | 70 | ー | ー | 290 | |||
| 16S-4 | 35 | 110 | 250 | 325 | 22-23 | 35 | ー | ー | ー | ||||
| 18-3 | 35 | 110 | 250 | 325 | 9 | 20-16 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 20-23 | 35 | 110 | 250 | 325 | 20-18 | 35 | 110 | 250 | 325 | ||||
| 3 | 14S-7 | 90 | 180 | 270 | ー | 24-11 | 35 | 110 | 250 | 325 | |||
| 16-10 | 90 | 180 | 270 | ー | 10 | 18-1 | 70 | 145 | 215 | 290 | |||
| 16S-5 | 70 | 145 | 215 | 290 | 11 | 24-20 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 22-2 | 70 | 145 | 215 | 290 | 14 | 20-27 | 35 | 110 | 250 | 325 | |||
| 28-6 | 70 | 145 | 215 | 290 | 22-19 | 80 | 110 | 250 | 280 | ||||
| 4 | 14S-2 | ー | 120 | 240 | ー | 28-20 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 18-10 | ー | 120 | 240 | ー | 16 | 24-7 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| ※コンタクト配列32A10の場合のみガイドキィ に対しインサートをある角度に回転させた変更位置 で表します。 ![]() | 20-4 | 45 | 110 | 250 | ー | 17 | 20-29 | 80 | ー | ー | 280 | ||
| 22-22 | ー | 110 | 250 | ー | 19 | 22-14 | 80 | ー | ー | 280 | |||
| 32-17 | 45 | 110 | 240 | ー | 22 | 28-11 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 36-5 | ー | 120 | 240 | ー | 24 | 24-28 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 5 | 14S-5 | ー | 110 | ー | ー | 26 | 28-12 | 90 | 180 | 270 | ー | ||
| 16S-8 | ー | 170 | 265 | ー | 35 | 32-7 | 80 | 125 | 235 | 280 | |||
| 18-11 | ー | 170 | 265 | ー | 37 | 28-21 | 80 | 110 | 250 | 280 | |||
| 6 | 18-12 | 80 | ー | ー | 280 | 48 | 36-10 | 80 | 125 | 235 | 280 | ||
| 20-17 | 90 | 180 | 270 | ー | ※コンタクト配列「32A10」の場合(54極) | ||||||||
| 7 | 16S-1 | 80 | ー | ー | 280 | ||||||||
| 20-15 | 80 | ー | ー | 280 | 記号 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | ||
| 24-2 | 80 | ー | ー | 280 | 回転角度 | 80 | 100 | 110 | 250 | 260 | 280 | ||
| 型式 | ||||||||||
| シリーズ | ー | 形状 | ー | シェルサイズ | ー | 配列番号 | ー | コンタクト形状 | ー | キー位置変更 |
| N/MS | 3102A | 28 | 11 | S | X |

レセプタクル(N/MS3102A)の外観正面図。
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| シェル バレル カップリングナット エンドベル アッセンブリナット | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| インシュレータ | 合成樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| リティニングリング | 銅合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
レセプタクル: N/MS3102A

プラグ: N/MS3106B

| 極数 | 1、2(6種)、3(7種)、4(6種)、5(3種)、6(3種)、 7(4種)、8(2種)、9(3種)、10、11、14(3種)、16、 17、19、22、24、26、35、37、48、54極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電流 (コンタクト 1本当り) | コンタクト サイズ | コンタクト 単体の場合 | インシュレータに 組込んだ場合 | |
| #16 | 22A以下 | 13A以下 | ||
| #12 | 41A以下 | 23A以下 | ||
| #8 | 73A以下 | 46A以下 | ||
| #4 | 135A以下 | 80A以下 | ||
| #0 | 245A以下 | 150A以下 | ||
| 定格電圧 | 分類記号 | DC.V | AC.Vr.m.s. | |
| INST | 250 | 200 | ||
| A | 700 | 500 | ||
| D | 1250 | 900 | ||
| C | 4200 | 3000 | ||
| 耐電圧 | INST | ACH1000Vr.m.s.(1分間) | ||
| A | ACH2000Vr.m.s.(1分間) | |||
| D | ACH2800Vr.m.s.(1分間) | |||
| C | ACH7000Vr.m.s.(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上 | |||
| 接触抵抗 (定常レベル、初期) | コンタクトサイズ | 適用電線芯線断面積 | 試験電流 | 電位降下 |
| #0 | 50㎟(#0) | 150A | 53mV以下 | |
| 38㎟(#1) | 125A | 48mV以下 | ||
| 30㎟(#2) | 100A | 43mV以下 | ||
| #4 | 22㎟(#4) | 80A | 58mV以下 | |
| 13㎟(#6) | 60A | 63mV以下 | ||
| #8 | 8㎟(#8) | 46A | 65mV以下 | |
| 5.5㎟(#10) | 33A | 50mV以下 | ||
| #12 | 3.5㎟(#12) | 23A | 63mV以下 | |
| 2㎟(#14) | 17A | 60mV以下 | ||
| #16 | 1.25㎟(#16) | 13A | 74mV以下 | |
| 0.5㎟(#20) | 7.5A | 83mV以下 | ||
| 0.3㎟(#22) | 5A | 110mV以下 | ||
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃(注1) | |||
| 適用電線 | コンタクト サイズ | 電線番号 AW.GNo.(芯線断面積) | ||
| #0 | #0以下(50㎟以下) | |||
| #4 | #4以下(22㎟以下) | |||
| #8 | #8以下(8㎟以下) | |||
| #12 | #12以下(3.5㎟以下) | |||
| #16 | #16以下(1.25㎟以下) | |||
(注1)使用温度範囲の保証値は、使用用途、環境等により変わることがあります。別途お問い合わせ下さい。
各コネクタは、コンタクトの構成内容により、電流の流せる総容量及びコンタクト1本当りの容量が異なります。
15極を基準に次の制限があります。(MIL-W-5088による)
①15極以上の場合
構成するコンタクト1本当り(インシュレータに組込んだ場合)の許容値に極数倍した値の20%が、そのコネクタ全体に流せる電流の総容量になります。
総容量=定格電流(インシュレータに組込んだ場合)×極数×20%

コンタクト配列24-28は、#16コンタクトが24極ですから、
24極×13A×20%=62.4A
したがって、コネクタ全体に流せる総電流は、62.4Aとなります。
コンタクト配列24-28は、コンタクト1本当り13Aを超えない範囲で、62.4の電流を流せることになります。
②15極以下の場合
コンタクト1本当り(インシュレータに組込んだ場合)の許容値を極数倍した値に、下表に示す減率(%)を乗じた値が、コネクタ全体に流せる総容量になります。
総容量=定格電流(インシュレータに組込んだ場合)×極数×減率(%)

| 極数 | 減率(%) | 極数 | 減率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | 8 | 60.0 |
| 2 | 94.3 | 9 | 54.3 |
| 3 | 88.6 | 10 | 48.6 |
| 4 | 82.9 | 11 | 42.9 |
| 5 | 77.1 | 12 | 37.1 |
| 6 | 71.4 | 13 | 31.4 |
| 7 | 65.7 | 14 | 25.7 |

コンタクト配列22-23は、#12コンタクトが8極ですから、減率表より8極の減率は60%。したがって計算式は、
8極×23A×60%=110.4A
コネクタ全体に流せる総容量は110.4Aとなりますが、コンタクト1本当りは23Aが限度となります。


(注1)数値は、インシュレータに組込んだコンタクト1本当りの許容電流を示す。コネクタ全体の総容量は、「コネクタ全体に流せる電流の総容量」の項を参照。
(注2)定格電圧と耐電圧は、分類記号(A、D等)で表示。内容は、「一般仕様」を参照。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,393円 ( 13,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,848円 ( 18,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,162円 ( 11,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,424円 ( 10,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,823円 ( 9,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,322円 ( 13,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,166円 ( 15,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,250円 ( 15,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,693円 ( 19,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,215円 ( 24,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,813円 ( 3,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,264円 ( 2,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,735円 ( 3,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,268円 ( 4,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,869円 ( 3,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,036円 ( 5,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,512円 ( 2,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,475円 ( 2,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,846円 ( 3,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,506円 ( 3,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,717円 ( 2,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,450円 ( 3,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,370円 ( 4,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,617円 ( 7,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,340円 ( 17,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,367円 ( 4,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,420円 ( 4,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,056円 ( 5,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,223円 ( 4,645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,344円 ( 5,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,908円 ( 4,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,965円 ( 4,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,634円 ( 2,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,942円 ( 3,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,835円 ( 4,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,667円 ( 4,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,448円 ( 3,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,779円 ( 4,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,676円 ( 4,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,655円 ( 4,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,385円 ( 3,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,646円 ( 5,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,456円 ( 4,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,858円 ( 5,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,216円 ( 4,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,389円 ( 4,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,322円 ( 4,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,684円 ( 5,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,211円 ( 3,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,363円 ( 4,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,295円 ( 4,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,635円 ( 2,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,159円 ( 3,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,800円 ( 3,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,102円 ( 2,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,137円 ( 4,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,434円 ( 4,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水

ミスミ
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。<br />国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~