17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ

通常単価(税別)
1,6143,602特別価格
税込単価
1,7753,962特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JN1W/JN2Wシリーズ コンタクトの特長

JN1Wシリーズの特長と寸法

寸法図(JN1HW15PL)

寸法図(JN1HW15PL)

嵌合図(JN1HW15PL)

嵌合図(JN1HW15PL)

寸法図(JN1KW15PL)

寸法図(JN1KW15PL)

嵌合図(JN1KW15PL)

嵌合図(JN1KW15PL)

 芯数タイプ品名性能・形状
JN1W15中継用レセプタクルJN1HW15PL1嵌合防水、圧着ピン(別売)
ケーブル径φ8~10
隔壁中継用レセプタクルJN1KW15PL1嵌合防水、圧着ピン(別売)
ケーブル径φ8~10

JN2Wシリーズの特長と寸法

寸法図(JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

寸法図(JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

寸法図(JN2DW05FH/JNDW05MH)

寸法図(JN2DW05FH/JNDW05MH)

寸法図(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

寸法図(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

嵌合図(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

嵌合図(JN2FW05FH/JN2FW05MH)

寸法図(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

寸法図(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

嵌合図(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

嵌合図(JN2HW05FH/JN2HW05MH)

寸法図(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

寸法図(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

嵌合図(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

嵌合図(JN2KW05FH/JN2KW05MH)

寸法図(JN2LW05FH)

寸法図(JN2LW05FH)

嵌合図(JN2LW05FH)

嵌合図(JN2LW05FH)

 芯数タイプ品名性能・形状
JN2W5レセプタクルJN2AW05FH1嵌合防水、半田ソケット、ボディアース付
JN2AW05MH1嵌合防水、半田ピン、ボディアース付
中継用レセプタクルJN2HW05FH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10ボディアース付
JN2HW05MH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10ボディアース付
隔壁中継用レセプタクルJN2KW05FH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10ボディアース付
JN2KW05FH2嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ10~12ボディアース付
JN2KW05MH3嵌合防水、半田ピン
ケーブル径φ4~6ボディアース付
隔壁中継用アングルレセプタクルJN2LW05FH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10ボディアース付
ストレートプラグJN2DW05MH1嵌合防水、半田ピン
ケーブル径φ8~10
JN2DW05MH2嵌合防水、半田ピン
ケーブル径φ10~12
JN2DW05MH3嵌合防水、半田ピン
ケーブル径φ4~6
JN2DW05FH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10
アングルプラグJN2FW05MH1嵌合防水、半田ピン
ケーブル径φ8~10
JN2FW05FH1嵌合防水、半田ソケット
ケーブル径φ8~10
防水キャップJN2-AW-DC1JN1,2W-15芯,JN2W-5芯レセ用、
IP67ロープ付

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

シリーズ詳細

コネクタタイプ

コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数)

適用電線

(AWG No.)

適用ケーブル径

(mm)

特殊記号

コンタクトの太さ

モディファイ番号

備考

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

用途詳細

RoHS?最小発注数量
その他
3
AC200
15
オス(プラグ)
圧着
ストレート
JN1W
ケーブル中継用レセプタクル
#22×15
28~20
Φ8~10
-
#22
1
コンタクト無し(別売),ブッシング付
JN2DW15SL1 【ストレートプラグ】
JN2FW15SL1 【ライトアングルプラグ】
-
-
中継
10
1個
その他
3
AC200
15
オス(プラグ)
圧着
ストレート
JN2W
隔壁中継用レセプタクル
#22×15
28~20
Φ8~10
-
#22
1
コンタクト無し(別売),ブッシング付
JN2DW15SL1 【ストレートプラグ】
JN2FW15SL1 【ライトアングルプラグ】
-
-
中継
10
1個
パネルマウント
13
AC400
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
JN2W
パネル取付レセプタクル
#16×5
14以下
Φ8~10
RK
#16
1
-
JN2DW05MH1 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH2 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH3 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH4S 【ストレートプラグ】
-
10
1個
パネルマウント
13
AC400
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
JN2W
パネル取付レセプタクル
#16×5
14以下
Φ8~10
RK
#16
1
-
JN2DW05FH1 【ストレートプラグ】
JN2FW05FH1 【ライトアングルプラグ】
-
-
-
10
1個
パネルマウント
3
AC200
15
オス(プラグ)
圧着
ストレート
JN2W
パネル取付レセプタクル
#22×15
28~20
Φ8~10
-
#22
1
コンタクト無し(別売)
JN2DW15SL1 【ストレートプラグ】
JN2FW15SL1 【ライトアングルプラグ】
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
13
AC400
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
JN2W
ストレートプラグ
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2AW05MH1 【パネル取付レセプタクル】
JN2HW05MH1 【ケーブル中継用レセプタクル】
JN2KW05MH1 【隔壁中継用レセプタクル】
-
-
10
1個
ケーブル接続
13
AC400
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
JN2W
ストレートプラグ
#16×5
14以下
Φ10~12
-
#16
2
-
JN2AW05FH1 【パネル取付レセプタクル】
JN2HW05FH1 【ケーブル中継用レセプタクル】
JN2KW05FH1 【隔壁中継用レセプタクル】
JN2LW05FH1 【隔壁中継用アングルレセプタクル】
-
10
1個
ケーブル接続
13
AC400
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
JN2W
ストレートプラグ
#16×5
14以下
Φ4~6
-
#16
3
-
JN2AW05FH1 【パネル取付レセプタクル】
JN2HW05FH1 【ケーブル中継用レセプタクル】
JN2KW05FH1 【隔壁中継用レセプタクル】
JN2LW05FH1 【隔壁中継用アングルレセプタクル】
-
10
1個
ケーブル接続
3
AC200
15
メス(ソケット)
圧着
ストレート
JN2W
ストレートプラグ
#22×15
28~20
Φ8~10
-
#22
1
コンタクト無し(別売),ブッシング付
JN1HW15PL1 【ケーブル中継レセプタクル】
JN1KW15PL1 【隔壁中継用レセプタクル】
JN2AW15PL1 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
ケーブル接続
13
AC400
5
メス(ソケット)
ハンダ
アングル
JN2W
ライトアングルプラグ
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2AW05MH1 【パネル取付レセプタクル】
JN2HW05MH1 【ケーブル中継用レセプタクル】
JN2KW05MH1 【隔壁中継用レセプタクル】
-
-
10
1個
ケーブル接続
13
AC400
5
オス(プラグ)
ハンダ
アングル
JN2W
ライトアングルプラグ
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2AW05FH1 【パネル取付レセプタクル】
JN2HW05FH1 【ケーブル中継用レセプタクル】
JN2KW05FH1 【隔壁中継用レセプタクル】
JN2LW05FH1 【隔壁中継用アングルレセプタクル】
-
10
1個
ケーブル接続
3
AC200
15
メス(ソケット)
圧着
アングル
JN2W
ライトアングルプラグ
#22×15
28~20
Φ8~10
-
#22
1
コンタクト無し(別売),ブッシング付
JN1HW15PL1 【ケーブル中継レセプタクル】
JN1KW15PL1 【隔壁中継用レセプタクル】
JN2AW15PL1 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
その他
13
AC400
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
JN2W
ケーブル中継用レセプタクル
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2DW05MH1 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH2 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH3 【ストレートプラグ】
JN2FW05MH1 【ライトアングルプラグ】
中継
10
1個
その他
13
AC400
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
JN2W
隔壁中継用レセプタクル
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2DW05MH1 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH2 【ストレートプラグ】
JN2DW05MH3 【ストレートプラグ】
JN2FW05MH1 【ライトアングルプラグ】
中継
10
1個
その他
13
AC400
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
JN2W
隔壁中継用レセプタクル
#16×5
14以下
Φ8~10
-
#16
1
-
JN2DW05FH1 【ストレートプラグ】
JN2FW05FH1 【ライトアングルプラグ】
-
-
中継
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,614564
( 620 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,905
( 3,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,707
( 2,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,853
( 2,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,261
( 2,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,701
( 2,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1082,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6021,981
( 2,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2501,137
( 1,251 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯よりもワンサイズ大きくしました。5芯は13Amp用、15芯は10芯と同じコンタクト(圧着)を採用、ワンタッチロック機構の丸型、防水コネクタです。5芯はEN61984取得済み。
【特長】
JN1W
・15芯の圧着タイプで中継レセプタクルと隔壁中継レセプタクルの2種類。レセプタクルとプラグはJN2W
・プッシュ・ツイスト方式のワンタッチロック機構による容易且つ確実な嵌合
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性、耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能("0"リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
JN2W
・JN1Wと互換性をもち(15芯)、外殻に一部金属を使用することにより、堅労性を大幅にアップ(破壊強度3倍増)
・使用する圧着コンタクトはJN1と同様
・15芯・・・・レセプタクル:圧着結線/プラグ:圧着結線or半田結線(プラグのソケットコンタクトは、圧着と半田の2種類の結線タイプを選択することが出来ます)
・5芯・・・・全て半田結線。尚、5芯のレセプタクルは、ボディーアースとなっております
・5芯は、TÜV認定品(申請中)となります
・プラグはストレートとアングルの2種類、アングルタイプはケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能
・アングルプラグは嵌合高さ(筐体面から)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能(0リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
・誤嵌合防止キーが組み込まれており、キーをワンタッチで着脱、4ポジションに設定可能(5芯)
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
試作品に使用しているコネクタとして使用
4
満足度:4.0
試作品に使用しているコネクタとして使用しています。ピン数が12から15ピンかつ防水性能、入手性を考慮したうえでコネクタに...もっと読む
0人が参考にしています。
エンコーダに使用
3
満足度:3.0
元々エンコーダについていたコネクタの交換品として購入しました。細かい作業にはなりますが、特に取り付けなどに関しては問題は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ
JB5 シリーズ レセプタクル
丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ
丸型コネクタ 半田結線式 ストレートプラグコネクタ JN1シリーズ
JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)
JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格1,614-4,2551,616 -575 -1,918 -2,513 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他JL05-その他その他
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
防水機能嵌合時防水単体、嵌合時(IP68)嵌合時防水型-嵌合時防水型嵌合時防水型
シェルサイズΦ20~Φ25嵌合部外径(Φ10~Φ15)-嵌合部外径(Φ10~Φ15)--
その他耐環境性IP67、耐振性、耐油性IP68IP67IP67、耐振性、耐油性--

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング