エレクトロニクス部品技術窓口
圧着結線式 ワンタッチバイヨネットロック式嵌合工作機械他各種産業機器回路接続【特長】操作性に優れたワン...
詳細を確認JL05シリーズは、JIS B 9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタ。嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式。コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着。回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタ。レセプタクルとプラグ及び付属品の組合わせで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用可能。
コネクタの嵌合部は5つのキィによる誤嵌合防止構造をもち、カップリングナットを100°回転させるとカチッと鳴って嵌合できるワンタッチバヨネットロック式。確実で容易な嵌合可能。

ワンタッチバヨネットロック式。
レセプタクル嵌合面にOリングを使用、嵌合後は外部からの水、油、塵等の侵入を防止。
プラグ、レセプタクル共シェルにグランドする保護回路接続用コンタクトを1本有し、嵌合時は他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後で開放されるシーケンス接続構造。
コンタクトは結線容易な圧着式で、専用工具にてバラツキのない均一の仕上りを得ることが可能。回路変更や万一の誤配線が発生した場合、 専用引抜工具をインシュレータ前面より挿入して、装着済の コンタクトを後面に引抜くことが可能。
コネクタの組合わせは、レセプタクルとプラグにより行い、内蔵したピンコンタクトとソケットコンタクトにより継続。レセプタクルまたはプラグのいれずにもピンインサート又はソケットインサートがある。ただし、片側がピンインサートならば相手側はソケットインサートになる。これらの使い分けは機器の状況に応じ決定。

ピンインサート・ソケットインサート。
| 極数 | 4、5、7(2種)、8、9、10、17、19(2種)、24、30、 36、37、52、73極 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電流 (コンタクト1本当り) | コンタクト サイズ | 適用電線 芯線断面積 | インシュレータに 組込んだ場合 | |
| #8 | 8㎟(#8) | 46A以下 | ||
| 5.5㎟(#10) | 33A以下 | |||
| 3.5㎟(#12) | 23A以下 | |||
| #12 | 3.5㎟(#12) | 23A以下 | ||
| 2㎟(#14) | 17A以下 | |||
| 1.25㎟(#16) | 13A以下 | |||
| #16 | 2㎟(#14) | 13A以下 | ||
| 1.25㎟(#16) | 13A以下 | |||
| 0.8㎟(#18) | 10A以下 | |||
| 0.5㎟(#20) | 7.5A以下 | |||
| 0.3㎟(#22) | 5A以下 | |||
| 0.2㎟(#24) | 3A以下 | |||
| #20 | 0.8㎟(#18) | 5A以下 | ||
| 0.5㎟(#20) | 5A以下 | |||
| 0.3㎟(#22) | 5A以下 | |||
| 0.2㎟(#24) | 3A以下 | |||
| 0.13㎟(#26) | 2A以下 | |||
| 耐電圧(注1) | 分類記号 | AC.Vr.m.s. | ||
| INST | AC1000Vr.m.s.(1分間) | |||
| A | AC2000Vr.m.s.(1分間) | |||
| D | AC2800Vr.m.s.(1分間) | |||
| 絶縁抵抗 | 5000MΩ以上 | |||
| 接触抵抗 (定常レベル、初期) | コンタクト サイズ | 適用電線 芯線断面積 | 試験 電流 | 接触抵抗 |
| #8 | 8㎟(#8) | 46A | 0.6mΩ以下 | |
| 5.5㎟(#10) | 33A | 1mΩ以下 | ||
| 3.5㎟(#12) | 23A | 2mΩ以下 | ||
| #12 | 3.5㎟(#12) | 23A | 2mΩ以下 | |
| 2㎟(#14) | 17A | 3mΩ以下 | ||
| 1.25㎟(#16) | 13A | 4mΩ以下 | ||
| #16 | 2㎟(#14) | 13A | 4mΩ以下 | |
| 1.25㎟(#16) | 13A | 4mΩ以下 | ||
| 0.8㎟(#18) | 10A | 7mΩ以下 | ||
| 0.5㎟(#20) | 7.5A | 8mΩ以下 | ||
| 0.3㎟(#22) | 5A | 15mΩ以下 | ||
| 0.2㎟(#24) | 3A | 15mΩ以下 | ||
| #20 | 0.8㎟(#18) | 5A | 7mΩ以下 | |
| 0.5㎟(#20) | 5A | 8mΩ以下 | ||
| 0.3㎟(#22) | 5A | 15mΩ以下 | ||
| 0.2㎟(#24) | 3A | 15mΩ以下 | ||
| 0.13㎟(#26) | 2A | 27mΩ以下 | ||
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ | |||
| 適用電線 | コンタクト サイズ | 電線番号 A.W.G No.(芯線断面積) | ||
| #8 | #8~#12(8~3.5㎟) | |||
| #12 | #12~#16(3.5~1.25㎟) | |||
| #16 | #14~#24(2~0.2㎟) | |||
| #20 | #18~#26(0.8~0.13㎟) | |||
レセプタクル
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| シェル | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| ベースインシュレータ | 合成樹脂 |
| カバーインシュレータ (注) | 合成樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| リティニングリング | 銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| Oリング | 合成ゴム |
| アースラグ | 銅合金/銀メッキ |
(注)カバーインシュレータは、コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートに付属しています。
プラグ
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| カップリングナット、 バレル | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| ベースインシュレータ | 合成樹脂 |
| カバーインシュレータ (注) | 合成樹脂 |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| リティニングリング | 銅合金/亜鉛メッキ(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| 止メリング | ステンレス鋼 |
| ウェーブスプリング | ステンレス鋼 |
| アースラグ | 銅合金/銀メッキ |
(注)カバーインシュレータは、コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートに付属しています。

レセプタクル JL05-2A型。

プラグ JL05-6A型。

耐電圧は、分類記号(A、D等)で表示。内容は「一般仕様」を参照。
図中のマーク端子は、保護回路接続用。

耐電圧は、分類記号(A、D等)で表示。内容は「一般仕様」を参照。
コンタクト配列28-36B(36極)の耐電圧は、「一般仕様」欄を参照。
図中のマーク端子は、保護回路接続用。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,616円 ( 1,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,444円 ( 2,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,416円 ( 2,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,583円 ( 2,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,582円 ( 2,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,409円 ( 4,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,379円 ( 2,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,334円 ( 2,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,791円1,164円 ( 1,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,694円 ( 2,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,067円 ( 2,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,825円 ( 3,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,825円 ( 3,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,832円 ( 9,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,889円 ( 3,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,082円1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,906円 ( 2,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,295円 ( 2,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,109円1,421円 ( 1,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,065円 ( 2,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,237円 ( 2,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,378円 ( 2,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,945円 ( 6,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,223円 ( 2,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,007円1,954円 ( 2,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,589円1,076円 ( 1,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,496円 ( 2,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,041円 ( 3,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,295円 ( 4,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,077円 ( 4,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,409円 ( 4,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,484円 ( 4,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,596円 ( 5,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,731円2,349円 ( 2,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,239円 ( 3,563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,378円 ( 3,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,063円 ( 6,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,378円2,026円 ( 2,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧着結線式 ワンタッチバイヨネットロック式嵌合
工作機械他各種産業機器回路接続
【特長】
操作性に優れたワンタッチバイヨネット式嵌合丸型コネクタ
【用途】
産業機器、工作機器、FA機器
防水



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
4.4通常価格(税別):769円~