エレクトロニクス部品技術窓口
半田結線式、ネジ嵌合、丸型防水工作機械他各種産業機器回路接続【特長】欧州安全規格対応、TUV認定丸型コ...
詳細を確認JL04Vシリーズは、欧州安全規格対応コネクタとしてTU¨Vの認定を取得している高信頼の丸型コネクタ(半田付結線式)。
IP67クラス(嵌合時)の防水/防塵性、先接触/後離れのシーケンス接続をするアース端子による保護回路接続等の構造。3極~22極まで14種のコンタクト配列、
7種のシェルサイズ(記号10SL~32)、4種のコンタクトサイズ(電流容量13A~80A)の組合わせがあり、レセプタクルとプラグの組合わせでパネルとケーブル間の接続に使用可能。
工作機械、サーボモータ等各種産業機器の回路接続に最適なコネクタ。なお、MIL規格品のMSコネクタ及び弊社の汎用型N/MS-A/BシリーズコネクタやJA*AシリーズJ1タイプコネクタと互換性あり。
欧州規格『EN60204-1・機械設備の電気機器』の要求事項を反映し、
コネクタ規格『EN61984』に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関であるTUV Rheinlandの認定を取得。
| 認定機関 | 適用規格 | 認定番号 |
|---|---|---|
| TÜV | EN61984 | コンタクト配列欄参照 |

欧州安全規格対応
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、
離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に可能。

構造図例
嵌合時は、IP67クラスの防水・防塵性能により外部からの水、油、塵等の侵入を防止する耐環境構造。レセプタクル(2Eタイプ)のフロント面に、合成ゴム製インシュレータを装備。
相手プラグは、レセプタクルのシェル突き合わせ部に合成ゴム製ガスケットを内蔵。更に、エンドベルは切れ目の無い円筒構造。
なお、2Eタイプレセプタクルは、未嵌合状態でも単体にて防水・防塵性あり。(空気圧2.9×104Pa(0.3kgf/cm2)、1分間)
※「IP67」は、IEC規格(IEC529)による保護等級。
ケーブル側プラグには、ストレートタイプ、ライトアングルタイプ、低背ライトアングルタイプ及び単体ブロックタイプ(コンジット使用)があり、実装条件、環境条件等に応じ選択可能。
ライトアングルタイプ及び低背ライトアングルタイプは、エンドベルを任意の位置に固定でき、ケーブルの引き出し方向に自由度がある。
コンタクト配列『20-18』、『28-11』は、高電圧と低電圧を混在させて使用できる強化絶縁構造。

コンタクト配列『28-11』
レセプタクルとプラグの嵌合は、初めに堅固な金属シェルが組合わさり、次にピンコンタクトがソケットコンタクトに挿入され接触。
金属シェルの嵌合部にはガイドキィとキィ溝が有り、キィの案内により常に正常な位置で嵌合。コンタクトやインシュレータに直接無理な応力が負荷されず確実で安全な嵌合が可能。

ガイドキィとキィ溝
同一サイズ、同一コンタクト配列を数個並べて使用する場合、シェルのキィ位置を変更させて、同一角度のコネクタ以外は嵌合しないようにすることが可能。
MIL規格品のMSコネクタ及N/MS-A/Bシリーズコネクタ(汎用型、非防水タイプ)と互換性あり。
| 極数 | 3、4(4種)、6、7(3種)、9(2種)、22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 (コンタクト1本当たり) | コンタクト サイズ | 定格電流 | |||
| #4 | 80A以下 | ||||
| #8 | 46A以下(注1) | ||||
| #12 | 23A以下 | ||||
| #16 | 13A以下 | ||||
| 定格電圧 | 当メーカーカタログ「丸型コネクタ 63頁~64頁」参照 | ||||
| 耐電圧 | AC2000Vr.m.s.(1分間) | ||||
| 絶縁抵抗(注2) | 1000MΩ以上 | ||||
| 接触抵抗(定常レベル、初期) | コンタクト サイズ | 適用電線 | 試験 電流 | 接触抵抗 | |
| AWG No. | 芯線 断面積 | ||||
| #4 | #4 | 22mm2 | 80A | 1mΩ以下 | |
| #6 | 13mm2 | 60A | 1mΩ以下 | ||
| #8 | 8mm2 | 46A | 1mΩ以下 | ||
| #8 | - | 10mm2 | 57A | 2mΩ以下 | |
| #8 | 8mm2 | 57A | 2mΩ以下 | ||
| #10 | 5.5mm2 | 46A | 2mΩ以下 | ||
| #12 | 3.5mm2 | 33A | 2mΩ以下 | ||
| #12 | #12 | 3.5mm2 | 23A | 2mΩ以下 | |
| #14 | 2mm2 | 17A | 3mΩ以下 | ||
| #16 | 1.25mm2 | 13A | 4mΩ以下 | ||
| #16 | #14 | 1.25mm2 | 13A | 4mΩ以下 | |
| #16 | 0.8mm2 | 10A | 7mΩ以下 | ||
| #18 | 0.5mm2 | 7.5A | 8mΩ以下 | ||
| #20 | 0.3mm2 | 5A | 15mΩ以下 | ||
| #22 | 0.2mm2 | 3A | 15mΩ以下 | ||
| 保護回路 接続部 | - | - | 0.1A | 100mΩ以下 | |
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ | ||||
| 適用電線 | 63頁~64頁参照 | ||||
レセプタクル
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| シェル | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| フロントインシュレータ | 単体防水型/シリコンゴム(黒色) 非防水型/合成樹脂(黒色) |
| リアインシュレータ | 合成樹脂(黒色) |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| リティニングリング | 銅合金/銀メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| アースラグ(注1) | 銅合金/銀メッキ |
| アースピン又は アース用ネジ(注1) | 銅合金/ニッケルメッキ |
| アース用補助導体 (配列32-17のみ) | 銅合金/銀メッキ |
プラグ
| 構成部品 | 材料/仕上 |
|---|---|
| 外殻部品(注1) | アルミ合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| インシュレータ | 合成樹脂(黒色) |
| ガスケット | 合成ゴム |
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| スリーブ (6A14S-7のみ) | 合成樹脂 |
| リティニングリング (6A10SL-3除く) | 銅合金/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| アースラグ(注2) | 銅合金/銀メッキ |
| アース用ネジ(注2) | 銅合金/ニッケルメッキ |
| アース用補助導体 (配列32-17のみ) | 銅合金/銀メッキ |
| エンドベル止めネジ | 銅/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) 又はニッケルメッキ |
| Oリング | 合成ゴム |
| 絶縁スリープ (8A10SL-3のみ) | 合成樹脂 |
| ゼムスネジ 低背ライトアングルタイプのみ) | 銅/亜鉛メッキ (黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |


| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,211円 ( 2,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,685円 ( 5,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,192円 ( 4,611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,726円 ( 4,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,660円3,596円 ( 3,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,624円 ( 6,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,076円 ( 5,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,087円 ( 4,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,715円 ( 9,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,514円10,732円 ( 11,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,137円 ( 8,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,387円 ( 5,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,560円 ( 9,416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,684円 ( 1,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,151円 ( 5,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,501円 ( 4,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,553円 ( 6,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,929円 ( 5,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,245円 ( 5,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,822円 ( 5,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,087円 ( 9,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,024円 ( 11,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,914円 ( 7,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,179円 ( 6,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,122円 ( 5,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,040円 ( 5,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,429円 ( 8,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,371円 ( 12,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,022円 ( 5,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,981円 ( 8,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,285円 ( 5,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,988円 ( 4,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,570円 ( 10,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,641円 ( 6,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,298円 ( 11,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,852円2,970円 ( 3,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,378円 ( 14,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,435円 ( 18,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,021円 ( 6,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,561円 ( 19,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,003円 ( 8,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
半田結線式、ネジ嵌合、丸型防水
工作機械他各種産業機器回路接続
【特長】
欧州安全規格対応、TUV認定丸型コネクタ
【用途】
産業機器、工作機器、FA機器
TUV認定

ミスミ
【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式)
第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。<br />欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~