エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・産業機械、計測機器、屋外用電子機器(移動体通信基地局、監視カメラ等)等をはじめとする各種電子...
詳細を確認| 極数 | 3、5、10極 | ||
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 3A以下(コンタクト1本当り) | ||
| 定格電圧 | AC300Vr.m.s.以下 | ||
| 耐電圧 | AC900Vr.m.s.(1分間) | ||
| 絶緑抵抗 | 5000MΩ以下(DC500Vにて) | ||
| 接触抵抗 | 適用電線 (AWG NO.) | 接触抵抗(初期) | |
| #22 | 22mΩ以下 | ||
| #24 | 24mΩ以下 | ||
| #26 | 40mΩ以下 | ||
| #28 | 54mΩ以下 | ||
| 使用温度範囲 | -30℃~+85℃ | ||
| 適用電線 | コンタクトサイズ | 電線番号 AWG NO. | 適用コネクタ 極数 |
| #22-22 | #22~#24 | 3、5極 | |
| #22-26 | #26~#28 | 3、5、10極 | |
| 防水性(嵌合時) | 保護等級IP67相当(注) | ||
(注)「IP67」はIEC規格(IEC529)による保護等級です。

外観

パネル取付穴寸法(参考/パネル厚さ:1~3mm)

外形図
| 極数 | 品名 | コンタクトサイズ | 適用電線 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ(AWG No.) | 被覆外径 | |||
| 3 | JB1CB03SL1-R | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||
| 5 | JB1CB05SL1-R | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||
| 10 | JB1CB10SL1-R | #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 |

外観

外形図
| 極数 | 品名 | タイプ (ブッシング材料) | コンタクトサイズ | 適用電線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(AWG No.) | 被覆外径 | シールドケーブル外径 | ||||
| 3 | JB1HB03SL5 | 耐候用(EPDM) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ3.5±0.5 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
| 5 | JB1HB05SL5 | 耐候用(EPDM) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ5±0.5 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
| 10 | JB1HB10SL2 | 耐油用(NBR) | #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | φ5±0.5 |

外観

外形図
| 極数 | 品名 | タイプ (ブッシング材料) | コンタクトサイズ | 適用電線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(AWG No.) | 被覆外径 | シールドケーブル外径 | ||||
| 3 | JB1DB03PL5 | 耐候用(EPDM) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ3.5±0.5 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
| 5 | JB1DB05PL2 | 耐油用(NBR) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ5±0.5 |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
| JB1DB05PL5 | 耐候用(EPDM) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ5±0.5 | |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
| 10 | JB1DB10PL2 | 耐油用(NBR) | #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | φ5±0.5 |
| JB1DB10PL7 | 耐候用(EPDM) | #22-22 | #22~#24 | φ1.1~φ1.3 | φ9±0.5 | |
| #22-26 | #26~#28 | φ0.8~φ1.0 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,513円 ( 2,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,082円 ( 3,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,646円 ( 4,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,332円 ( 3,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,081円 ( 3,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,332円 ( 3,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・産業機械、計測機器、屋外用電子機器(移動体通信基地局、監視カメラ等)等をはじめとする各種電子機器の外部接続用として最適な、プラグ外径φ18mmの小型、防水型コネクタです。
・コネクタ嵌合時に、保護等級IP67クラスの防水・防塵性を有する構造で、外部からの水、油、塵等の侵入を防止します。
・結線方法は作業性の良い圧着式で、使い易いコネクタです。
・コネクタはレセプタクルとプラグで構成され、レセプタクルはパネルへの取付けが容易なジャムナットタイプとケーブル中継タイプが有ります。
・プラグ及び中継用レセプタクルはアースラグを内蔵し、ケーブルのシールド線を外殻部品に接地することができるEMI対策構造です。
・レセプタクルとプラグの組合わせで、ケーブルとケーブル、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
【用途】
・計測機器、サーボモータ、工作機械、FA機器、屋外用電子機器(移動体通信基地局、監視カメラ等)、通信機器、医療機器、半導体製造装置、その他各種電子・電気機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~