17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)

通常単価(税別)
1,91814,986特別価格
税込単価
2,11016,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JL04Vシリーズコネクタのレセプタクル及びN/MS-A/Bシリーズのレセプタクルと嵌合でき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用タイププラグ・嵌合時防水型・半田付結線式・JA※AシリーズJ1タイプ

JA※AシリーズJ1タイプは、JL04Vシリーズコネクタのレセプタクル及びN/MS-A/Bシリーズのレセプタクルと嵌合できる汎用型プラグ。相手シェルとの突き当て部に合成ゴム製ガスケットを装備し、防水性を保持。更に、ケーブル側に円筒形エンドベルを装備し、防水型ケーブルクランプ(JL04-CK)の併用により、外部からの水や塵の侵入を防ぐ嵌合時防水タイプ。

材料/仕上

構成部品材料/仕上
外殻部品アルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
インシュレータ合成樹脂(褐色)
ガスケット合成ゴム
コンタクト銅合金/銀メッキ
リティニングリング銅合金/亜鉛メッキ
(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
エンドベル止めネジ銅/亜鉛メッキ
(黒色系干渉色三価クロメート皮膜)
又はニッケルメッキ
Oリング合成ゴム
絶縁スリープ
(8A10SL-3のみ)
合成樹脂
クリップ
(6A32-17のみ)
銅合金/銀メッキ

製品仕様

極数2、3(2種)、4(5種)、6、7(2種)、8,9,10、14(2種)、17、19、22、24、37極
定格電流(コンタクト1本当り)コンタクトサイズコンタクト単体の場合インシュレータに組込んだ場合
#1622A以下13A以下
#1241A以下23A以下
#873A以下46A以下
#4135A以下80A以下
耐電圧メーカーカタログ参照
絶縁抵抗5000MΩ以上
接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電位降下(初期)
#1613A50mV以下
#1223A50mV以下
#833A28mV以下
#480A23mV以下
防水性1mの水中に24時間放置後、浸水のないこと。
使用温度範囲-55℃~85℃
適用電線コンタクトサイズ適用電線(芯線断面積)
#161.25㎟以下
#123.5㎟以下
#88㎟以下
#422㎟以下

品名一覧表

コンタクト
配列記号
相手レセブタクルプラグケーブルクランプ(注2)
シリーズ名コンタクト
区分
形状品名(注1)コンタクト
区分
10SL-3JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-10SL-3S-J1-Rソケットコンジット
ストレートJA06A-10SL-3S-J1-EB-RソケットJL04-1012CK(*)-*-R
又はコンジット
ライトアングルJA08A-10SL-3S-J1-EBH-R
10SL-4N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-10SL-4S-J1-Rソケットコンジット
14S-2N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-14S-2S-J1-Rソケットコンジット
14S-7N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-14S-7S-J1-Rソケットコンジット
18-1N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-18-1S-J1-Rソケットコンジット
18-10JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-18-10S-J1-Rソケットコンジット
ストレートJA06A-18-10S-J1-EB-RソケットJL04-18CK(*)-*-R
又はコンジット
ライトアングルJA08A-18-10S-J1-EBH-R
18-12JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-18-12S-J1-Rソケットコンジット
20-4JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-20-4S-J1-Rソケットコンジット
20-15JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-20-15S-J1-Rソケットコンジット
20-27N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-20-27S-J1-Rソケットコンジット
20-29N/MS-A/Bソケット単体ブロックJA06A-20-29P*-J1-Rピンコンジット
ピン単体ブロックJA06A-20-29S*-J1-Rソケットコンジット
ソケットストレートJA06A-20-29P*-J1-EB-RピンJL04-2022CK(*)-*-R
又はコンジット
ピンストレートJA06A-20-29S*-J1-EB-Rソケット
ソケットライトアングルJA08A-20-29P*-J1-EBH-Rピン
ピンライトアングルJA08A-20-29S*-J1-EBH-Rソケット
22-14N/MS-A/Bソケット単体ブロックJA06A-22-14P*-J1-Rピンコンジット
ピン単体ブロックJA06A-22-14S*-J1-Rソケットコンジット
22-22JL04HV,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-22-22S-J1-Rソケットコンジット
ストレートJA06A-22-22S-J1-EB-RソケットJL04-2022CK(*)-*-R
又はコンジット
N/MS-A/BソケットライトアングルJA08A-22-22P-J1-EBH-Rピン
JL04HV,N/MS-A/BピンライトアングルJA08A-22-22S-J1-EBH-Rソケット
22-23JL04HV,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-22-23S-J1-Rソケットコンジット
24-10JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-24-10S-J1-Rソケットコンジット
ストレートJA06A-24-10S-J1-EB-RソケットJL04-2428CK(*)-*-R
又はコンジット
ライトアングルJA08A-24-10S-J1-EBH-R
24-11JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-24-11S-J1-Rソケットコンジット
24-28N/MS-A/Bソケット単体ブロックJA06A-24-28P-J1-Rピンコンジット
ピン単体ブロックJA06A-24-28S-J1-Rソケットコンジット
28-11JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-28-11S-J1-Rソケットコンジット
28-20N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-28-20S-J1-Rソケットコンジット
28-21N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-28-21S-J1-Rソケットコンジット
32-17JL04V,N/MS-A/Bピン単体ブロックJA06A-32-17S-J1-Rソケットコンジット
 

コンタクト配列

コンタクト配列

コンタクト配列。

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

接続方向

コネクタタイプ

コンタクト構成 (コンタクトサイズ*極数)

適用電線サイズ

(mm2)

電流総容量

(A)

耐電圧

(VACr.m.s. 1分間)

インサート回転位置

(度)

許容電流詳細(コンタクトサイズ*電流)

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

RoHS?最小発注数量
13
3
メス(ソケット)
ストレート
ストレートプラグ
#16*3
1.25以下
34.5
2000
0
-
N/MS3102A10SL-3P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E10SL-3PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
3
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*3
1.25以下
34.5
2000
0
-
N/MS3102A10SL-3P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
10
1個
13
2
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*2
1.25以下
24.5
2000
0
-
N/MS3102A10SL-4P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
-
10
1個
13
4
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*4
1.25以下
43.1
1000
0
-
N/MS3101B14S-2P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A14S-2P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
3
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*3
1.25以下
34.5
2000
0
-
N/MS3101B14S-7P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A14S-7P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
10
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*10
1.25以下
63.1
1000, 2000
0
-
N/MS3101B18-1S 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A18-1S 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
10
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*10
1.25以下
63.1
1000, 2000
0
-
N/MS3101B18-1P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A18-1P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13/23
8
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*7 + #12*1
#16:1.25以下/#12:3.5以下
68.4
2000
0
#16*13V/#12*23V
N/MS3101B18-8S 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A18-8S 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
23
4
メス(ソケット)
ストレート
ストレートプラグ
#12*4
3.5以下
76.2
2000
0
-
N/MS3101B18-10P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A18-10P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E18-10PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
23
4
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#12*4
3.5以下
76.2
2000
0
-
N/MS3101B18-10P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A18-10P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E18-10PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
13
6
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*6
1.25以下
55.6
2000
0
-
N/MS3102A18-12P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E18-12PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
23
4
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#12*4
3.5以下
76.2
2800
0
-
N/MS3101B20-4P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-4P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E20-4PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
23
7
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#12*7
3.5以下
105.7
2000
0
-
N/MS3101B20-15P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-15P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E20-15PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
13
14
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*14
1.25以下
46.7
2000
0
-
N/MS3101B20-27P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-27P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
17
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
0
-
N/MS3101B20-29S 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-29S 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
17
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
80
-
N/MS3101B20-29SW 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-29SW 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
17
メス(ソケット)
ストレート
ストレートプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
0
-
N/MS3101B20-29P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-29P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
17
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
0
-
N/MS3101B20-29P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-29P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
17
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
80
-
N/MS3101B20-29PW 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A20-29PW 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
19
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*19
1.25以下
49.4
2000
0
-
N/MS3101B22-14S 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A22-14S 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
19
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*19
1.25以下
49.4
2000
0
-
N/MS3101B22-14P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A22-14P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
46
4
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#8*4
8以下
152.5
2000
0
-
N/MS3101B22-22P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A22-22P 【パネル取付レセプタクル】
JL04HV-2E22-22PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
JL10-2E22-22PE 【パネル取付レセプタクル】
10
1個
23
8
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#12*8
3.5以下
110.4
2000, 2800
0
-
N/MS3101B22-23P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A22-23P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E22-23PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
46
7
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#8*7
8以下
211.5
2000
0
-
N/MS3101B24-10P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A24-10P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E24-10PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
23/46
9
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#12*6 + #8*3
#12:3.5以下/#8:8以下
149.8
2000
0
#12*23V/#8*46V
N/MS3101B24-11P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A24-11P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E24-11PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
13
24
オス(プラグ)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*24
1.25以下
62.4
1000
0
-
N/MS3101B24-28S 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A24-28S 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
24
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*24
1.25以下
62.4
1000
0
-
N/MS3101B24-28P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A24-28P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13/23
22
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*18 + #12*4
#16:1.25以下/#12:3.5以下
65.2
2000
0
#16*13V/#12*23V
N/MS3101B28-11P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A28-11P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2A28-11PE-R 【パネル取付レセプタクル】
-
10
1個
13/23
14
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*4 + #12*10
#16:1.25以下/#12:3.5以下
72.4
2000
0
#16*13V/#12*23V
N/MS3101B28-20P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A28-20P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
13
37
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#16*37
1.25以下
96.2
2000
0
-
N/MS3101B28-21P 【ケーブル中継レセプタクル】
N/MS3102A28-21P 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
80
4
メス(ソケット)
ストレート
単体ブロックプラグ
#4*4
22以下
265.2
2800
0
-
N/MS3102A32-17P 【パネル取付レセプタクル】
JL04V-2E32-17PE-B-R 【パネル取付レセプタクル】
-
-
10
1個
23
4
メス(ソケット)
アングル
ライトアングルプラグ
#12*4
3.5以下
76.2
2000
0
-
-
-
-
-
10
1個
13
17
メス(ソケット)
アングル
ライトアングルプラグ
#16*17
1.25以下
44.2
2000
80
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,395
( 3,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,278
( 2,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,003
( 5,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,926
( 3,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,108
( 4,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,042
( 4,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,489
( 4,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,233
( 5,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,918
( 2,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,932
( 4,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,222
( 4,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,813
( 8,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7581,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,485
( 6,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,741
( 4,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,402
( 7,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,293
( 3,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,293
( 3,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,266
( 5,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,544
( 6,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,668
( 6,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,047
( 5,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,805
( 9,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,292
( 11,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,841
( 8,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,247
( 13,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,932
( 15,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,986
( 16,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,011
( 14,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,597
( 7,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,210
( 12,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JL04Vシリーズコネクタのレセプタクル及びN/MS-A/Bシリーズのレセプタクルと嵌合できる汎用型プラグです。
・相手シェルとの突き当て部に合成ゴム製ガスケットを装備し、防水性を保ちます。
・更に、ケーブル側に円筒形エンドベルを装備し、防水型ケーブルクランプ(JL04-CK)の併用により、外部からの水や塵の侵入を防ぐ嵌合時防水タイプです。
・尚、アース端子は付属されておりません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)
JB5 シリーズ レセプタクル
DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 7極 MS3102A-16S-1S
コンセント・コネクター丸型 CN-70-Aシリーズ
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)AMPHENOLサトーパーツ
通常価格1,918-4,25516,2264,586 -4,282603 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
用途ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウント
シリーズその他その他その他CM10MSその他
電線接続方法ハンダその他ハンダその他ハンダハンダ
耐環境性防水性防水性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし
シリーズ詳細JA/AJB5----
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング