17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチⅡ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LW6J-2C14GGC

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パネル前面高さ:2mmのフラットデザイン。ロックレバー方式のセパレート構造で集合密着取付け時にも容易に着脱可能。鍵付セレクタスイッチ。Ⅱ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーロックスイッチ
形状
[丸型] 丸型
取付穴
[φ25] φ25.3
照光
[有] リング照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
1c
鍵付き
ノッチ数
2
停止・リターン
各位置停止
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護機能(耐環境性)
[有] IP65
代表規格
CE / UL / TUV / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
28

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト