17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ

通常単価(税別)
1,8103,160
税込単価
1,9913,476
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ、急な照光色変更の場合でもレンズのみの購入で色替えが可能...

詳細を確認
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様変更のお知らせ

対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:

機種以下形番から始まる製品(1)操作部ユニット の形状変更
押ボタンスイッチ
(モメンタリ 平形/突形)                      
HW□B-M1
HW□B-M2
あり
押ボタンスイッチ
(オルタネイト 平形/突形)
HW□B-A1
HW□B-A2
なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 中形)
HW□B-※3なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□B-※4なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ特大形)
HW□B-M5なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト
平形/突形/フルガード形/中形)
HW□L-※1
HW□L-※2
HW□L-※F2
HW□L-※3
なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□L-※4なし
2点押ボタンスイッチ
(表示灯あり・なし)
HW7D-B HW7D-Lなし
セレクタスイッチ
(矢形)
HW1S-□Tあり
セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1S-□Lあり
照光セレクタスイッチ
(矢形)
HW1F-□なし
照光セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1F-□Lなし
鍵付セレクタスイッチHW1Kあり
セレクタ押ボタンスイッチHW1Rなし
モノレバースイッチHW1Mなし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   中形)
HW1B-V3なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   大形・特大形)
HW1B-V4,V5なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロック鍵リセットスイッチ、
プッシュプルスイッチ)
HW1B-X HW1B-Yなし

※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)
 

(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。

変更前変更後
φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡφ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ

■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋

変更前変更後
φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡφ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ
・レバーストッパー付の接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語)
・レバーストッパー無の新接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語
ドイツ語・フランス語)

(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。

変更前変更後
表示形番:HW-CB**
側面ラベル表示形番例:HW-CB02
表示形番:製品形番表示
側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R
φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡφ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ

型番リスト

表示件数

接点構成

ボタン色

寸法 奥行き

(mm)

接点構成詳細

特徴

備考

RoHS?最小発注数量
1a / 1b
72.9
1a1b
回路番号A
-
-
1個
2a
[緑] 緑
72.9
2a
回路番号A
-
10
1個
2a
72.9
2a
回路番号D
-
-
1個
2a / 2b
92.9
2a2b
回路番号F
ノッチ切替時に接点がオーバーラップする可能性があります。
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
9日目
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ、急な照光色変更の場合でもレンズのみの購入で色替えが可能に。色変更・在庫管理の工数削減はもちろん、環境にもやさしい製品です。

ご注意

  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 HWシリーズセレクタ押ボタンスイッチⅡ
押ボタンスイッチ JPシリーズ
押ボタンスイッチ FBシリーズ
照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・金属リング・丸平形)
メーカーIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンミスミ
通常価格1,810-1,675 -187 -2,844 -1,833 -481 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類セレクタ押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
形状丸形丸平形
ガード付き
端子形状ねじ端子はんだ端子/タブ端子はんだ端子.はんだ端子.ねじ端子ねじ端子
取付穴φ22.328×21.2φ5.317.4×17.4φ30.5φ22

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング