エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

送り端子ユニット

通常単価(税別)
8,230
税込単価
9,053
通常出荷日:3日目

材質はポリアミド樹脂です。定格絶縁電圧は250、定格電流は100です。アイセーバの追加回路への電源送り...

詳細を確認

型番:

TPB100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPB100の仕様・寸法情報

材質詳細
ポリアミド樹脂
寸法ヨコ(㎜)
139
寸法タテ・H・L(㎜)
62
寸法フカサ(㎜)
50
摘要
端子ねじ:M8
備考
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
100

型番リスト

表示件数
型番
TPB100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,230
( 9,053 )
3日目

詳細情報

基本情報

材質はポリアミド樹脂です。
定格絶縁電圧は250、定格電流は100です。
アイセーバの追加回路への電源送り用に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送り端子ユニットの型番TPB100のページです。 型番TPB100に関する仕様情報を記載しております。
送り端子ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送り端子ユニット
TB-C 端子台オプション 端子カバー
端子アダプタ NAシリーズ
[TB-W]端子台オプション 記名板
[TBU-E]端子台・エンドプレート
TB-D 端子台オプション ストッパー(止め金具)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格8,230430 -6,030 -1,040 -1,380 -1,930 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ポリアミド樹脂ポリカーボネート樹脂不飽和ポリエステル樹脂ABS樹脂変性PPE樹脂鉄(クロメートメッキ)
寸法ヨコ(㎜)139-----
寸法タテ・H・L(㎜)62-----
寸法フカサ(㎜)50-----
摘要端子ねじ:M8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト