17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

NT ノントリップスイッチ

通常単価(税別)
2,70359,330特別価格
税込単価
2,97365,263特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

極数を2~3で選べるノントリップスイッチNT。【特長】・経済形サーキットブレーカ(NE)から引外し素子...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ノントリップスイッチの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

品名記号極数定格定格使用電圧摘要
NT32 2P 30A2P30AAC 460V、DC 125V協約形
NT33 3P 30A3P30A
NT52XA 2P 30A2P30AAC 250V、DC 125Vスリム
NT52A 2P 50A2P50AAC 460V、DC 250V-
NT53A 3P 50A3P50A
NT62A 2P 60A2P60A
NT63A 3P 60A3P60A
NT102A 2P 100A2P100AAC 550V、DC 250V
NT103A 3P 100A3P100A
NT222 2P 225A2P225A
NT223 3P 225A3P225A
NT403A 3P 400A3P400A

使用上の注意

  • ※ 端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。
  • ※ 保守/点検は、専門知識を有する人が上位遮断機を「OFF」し、電気がきていないことを確認して行ってください。感電のおそれがあります。

注意・禁止事項

  • 1.電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
  • 2.配線作業は、上位遮断機を「OFF」し、電気がきていないことを確認して行ってください。感電のおそれがあります。
  • 3.高温、多湿、じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃などの異常環境に設置しないでください。開閉できない場合や異常発熱/火災のおそれがあります。
  • 4.ごみ、コンクリート粉、鉄粉、虫などの異物及び雨水が遮断機内部に入らないように施工してください。開閉できない場合や異常発熱/火災のおそれがあります。
  • 5.ノントリップスイッチはブレーカーではありません。従って過電流での自動引外しは行いません。
  • 6.電線接続の際、端子ねじを確実に締め付けてください。火災の原因になります。
  • 標準締め付けトルク一覧表
ねじ径M4M5M6M8M10
締め付けトルク N・m(kgf・cm)1.6(16)2.5(25)4(40)6(60)25(250)

型番リスト

表示件数

極数

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

定格電流

定格使用電圧

最小発注数量
2
130
50
90
50A
AC460/DC250V
1個
2
95
25
78
30A
AC250/DC125V
1個
3
130
75
90
50A
AC460/DC250V
1個
3
130
75
90
60A
AC460/DC250V
1個
3
155
90
88
100A
AC550/DC250V
1個
3
165
105
90
225A
AC550/DC250V
1個
2
98
50
78
30A
AC460/DC125V
1個
3
98
75
78
30A
AC460/DC125V
1個
3
257
140
130.5
400A
AC550/DC250V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,030
( 6,633 )
3日目
2,850
( 3,135 )
3日目
7,240
( 7,964 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
14,280
( 15,708 )
3日目
29,75014,452
( 15,897 )
3日目
2,703
( 2,973 )
3日目
3,5171,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,330
( 65,263 )
3日目

詳細情報

基本情報

極数を2~3で選べるノントリップスイッチNT。
【特長】
・経済形サーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NT ノントリップスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT ノントリップスイッチ
DS-M 自動電源切替開閉器
MCTシリーズ 非可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC100V
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V
電磁開閉器用端子カバー
MSシリーズ高感度コンタクタ
メーカー日東工業日東工業LS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミ富士電機機器制御三菱電機
通常価格2,703-51,000 -2,459 -19,453 -3755,636 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト