17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) PLタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) PLタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GE52CPL2P5AF15

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

協約形の漏電ブレーカ。
【特長】
・PLタイプ。
・プラグインユニット付。
【用途】
・i power・Bタイプ用分岐に。

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
50AF
定格感度電流(mA)
15
極数
2
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
2.5
定格電流(A)
5
取付方法
ネジ止め
接続方式
さし込形
代表規格
PSE
寸法 高さ(mm)
252
寸法 幅(mm)
60
寸法 奥行き(mm)
150

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト