17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Switch 光メディアコンバーター(Giga)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Switch 光メディアコンバーター(Giga)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BMC-GT-M550M

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ノイズに強く、最大10Kmの長距離通信を実現するGiga対応のデータコンバータ。
【特長】
・トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートでき、製品のライフタイムを伸ばす高信頼で安全設計。
・自動で省エネ、省エネ法基準もクリアでき、おまかせ節電機能がさらに進化している。
・ポートのリンク状態とLANケーブルの長さを自動で判断できる。
・自動的に電力調整することで、最大63%の節電を実現。
・夜間に多くのパソコンがシャットダウンされるオフィスなどで、電力の大幅節電を提供。
・ループ検知防止機能を搭載し、トラブル発生や障害切り分けの負荷を削減。
【用途】
・建物間を高速回線でつなぐ際に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
変換後通信方式
光通信
代表規格
UL
寸法 縦(mm)
27
寸法 横(mm)
71
寸法 奥行き(mm)
95
仕様
マルチモード用
特徴
2芯LC端子
対応機器(UTP側)
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
対応機器(Fiber側)
BMC-GT-M550M
伝送距離
最大0.55km
備考
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト