17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

シリコンプロテクター TWSCシリーズ【1~2個入り】

通常単価(税別)
5791,625
税込単価
6371,788
通常出荷日:2日目

TW・TWNシリーズ用のシリコンプロテクター。【特長】・色は6色。・ビスを強く締めすぎるとビスがシリコ...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シリコンプロテクターの特長

商品画像(ピンク P)

商品画像(ピンク P)

商品画像(イエロー Y)

商品画像(イエロー Y)

商品画像(グリーン G)

商品画像(グリーン G)

商品画像(ネイビーブルー N)

商品画像(ネイビーブルー N)

商品画像(ライトグレー L)

商品画像(ライトグレー L)

商品画像(ブラック B)

商品画像(ブラック B)

名称材質色/表面処理
シリコンプロテクターシリコンゴムピンク・イエロー・グリーン・ネイビーブルー・ライトグレー・ブラック
取付ビス鉄トラスM3×20三価黒クロメート

寸法

寸法図

寸法図

型番WHDabcdefgh対応機種自重(g)
TWSC7-3□7132275213.53.23.312471215TW/TWN7-3-1341
TWSC7-5□7156275237.53.153.112471215TW/TWN7-5-1347.5
TWSC9-4□91.541.53367223.13.151365.51320TW/TWN9-4-1760
TWSC9-6□91.566.5336746.53.23.31365.51320TW/TWN9-6-1775
TWSC11-5□11651.54080293.253.314881426TW/TWN11-5-22102.5
TWSC11-8□11681.54080583.23.314881426TW/TWN11-8-22122
TWSC13-3□1313138101133.153.2131051325TW/TWN13-3-13
TW/TWN13-3-18
87
TWSC13-5□131513810129.53.33.3131051325TW/TWN13-5-13
TW/TWN13-5-18
104
TWSC13-7□131713810148.53.33.3131051325TW/TWN13-7-18117

型番リスト

表示件数

種類

色/表面処理

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

対応機種/用途

RoHS?最小発注数量
ケースカバー
ブラック
71
32
27
TW7-3-13 / TWN7-3-13
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
71
32
27
TW7-3-13 / TWN7-3-13
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
71
32
27
TW7-3-13 / TWN7-3-13
10
1個
ケースカバー
イエロー
71
32
27
TW7-3-13 / TWN7-3-13
10
1個
ケースカバー
ブラック
71
56
27
TW7-5-13 / TWN7-5-13
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
71
56
27
TW7-5-13 / TWN7-5-13
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
71
56
27
TW7-5-13 / TWN7-5-13
10
1個
ケースカバー
イエロー
71
56
27
TW7-5-13 / TWN7-5-13
10
1個
ケースカバー
ブラック
91.5
41.5
33
TW9-4-17 / TWN9-4-17
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
91.5
41.5
33
TW9-4-17 / TWN9-4-17
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
91.5
41.5
33
TW9-4-17 / TWN9-4-17
10
1個
ケースカバー
イエロー
91.5
41.5
33
TW9-4-17 / TWN9-4-17
10
1個
ケースカバー
ブラック
91.5
66.5
33
TW9-6-17 / TWN9-6-17
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
91.5
66.5
33
TW9-6-17 / TWN9-6-17
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
91.5
66.5
33
TW9-6-17 / TWN9-6-17
-
1個
ケースカバー
イエロー
91.5
66.5
33
TW9-6-17 / TWN9-6-17
10
1個
ケースカバー
ブラック
116
51.5
40
TW11-5-22 / TWN11-5-22
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
116
51.5
40
TW11-5-22 / TWN11-5-22
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
116
51.5
40
TW11-5-22 / TWN11-5-22
10
1個
ケースカバー
イエロー
116
51.5
40
TW11-5-22 / TWN11-5-22
10
1個
ケースカバー
ブラック
116
81.5
40
TW11-8-22 / TWN11-8-22
10
1個
ケースカバー
ライトグレー
116
81.5
40
TW11-8-22 / TWN11-8-22
10
1個
ケースカバー
ネイビーブルー
116
81.5
40
TW11-8-22 / TWN11-8-22
10
1個
ケースカバー
イエロー
116
81.5
40
TW11-8-22 / TWN11-8-22
10
1個
ケースカバー
ブラック
131
51
38
TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13
10
1パック

2個入り

ケースカバー
ライトグレー
131
51
38
TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13
10
1パック

2個入り

ケースカバー
ネイビーブルー
131
51
38
TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13
10
1パック

2個入り

ケースカバー
イエロー
131
51
38
TW13-5-18 / TWN13-5-18 / TW13-5-13 / TWN13-5-13
10
1パック

2個入り

ケースカバー
ブラック
131
71
38
TW13-7-18 / TWN13-7-18
10
1パック

2個入り

ケースカバー
ライトグレー
131
71
38
TW13-7-18 / TWN13-7-18
10
1パック

2個入り

ケースカバー
ネイビーブルー
131
71
38
TW13-7-18 / TWN13-7-18
10
1パック

2個入り

ケースカバー
イエロー
131
71
38
TW13-7-18 / TWN13-7-18
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
2日目
579
( 637 )
2日目
579
( 637 )
2日目
579
( 637 )
2日目
651
( 716 )
2日目
651
( 716 )
2日目
651
( 716 )
2日目
651
( 716 )
2日目
816
( 898 )
2日目
816
( 898 )
2日目
816
( 898 )
2日目
816
( 898 )
2日目
974
( 1,071 )
2日目
1,001
( 1,101 )
2日目
1,013
( 1,114 )
2日目
974
( 1,071 )
2日目
1,307
( 1,438 )
2日目
1,330
( 1,463 )
2日目
1,307
( 1,438 )
2日目
1,330
( 1,463 )
2日目
1,554
( 1,709 )
2日目
1,554
( 1,709 )
2日目
1,625
( 1,788 )
2日目
1,554
( 1,709 )
2日目
1,298
( 1,428 )
2日目
1,298
( 1,428 )
2日目
1,316
( 1,448 )
2日目
1,298
( 1,428 )
2日目
1,513
( 1,664 )
2日目
1,513
( 1,664 )
2日目
1,513
( 1,664 )
2日目
1,513
( 1,664 )
2日目

詳細情報

基本情報

TW・TWNシリーズ用のシリコンプロテクター。
【特長】
・色は6色。
・ビスを強く締めすぎるとビスがシリコンにくい込んでしまうため、注意。
【用途】
・TW・TWNシリーズ用のプロテクターに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンプロテクター TWSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンプロテクター TWSCシリーズ
シリコンプロテクター AWSPシリーズ
シリコンカバー CSSCシリーズ
シリコンカバー LCSCシリーズ
シリコンバンド SIBシリーズ
耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格579-1,890 -240 -501 -426 -600 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
ねじサイズ(mm)M3×20-----
材質シリコンゴム樹脂-シリコンシリコンゴムシリコン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング