17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル HG9Z-XCT11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG9Z-XCT11

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブルです

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

特徴
Dサブ25P→9P変換用
ケーブル長(m)
0.16
備考
HG3F/4F形からHG3G/4G/2G-5F形への置換え用です
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト