エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

通常単価(税別)
2,910
税込単価
3,201
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブザーユニットの後部へワンタッチ装着できます【特長】・φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。・ID...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

UZ6-F10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

UZ6-F10の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
その他
断続
音量調節
定格電圧(V)
[その他] DC12~24V
端子形状
ねじ端子
寸法 長さ(mm)
17.9
寸法 幅(mm)
17.9
寸法 厚み(mm)
58.6
適合機種
UZ6-11/UZ6-12
備考
フリッカ周期は、ボリューム調整により約30~600回/分(0.1~2s間隔)の間で可変。
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

品名端子形状定格使用電圧
(完全直流)
型番
フリッカユニットねじ端子DC12/24VUZ6-F10

外形図

φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット 外形図

型番リスト

表示件数
型番
UZ6-F10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブザーユニットの後部へワンタッチ装着できます

【特長】
・φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。
・IDEC,APシリーズLED表示灯(φ16)とサイズや端子配置を統一。
・別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の断続吹鳴も可能。
・フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ16 UZ6形ブザー フリッカユニットの型番UZ6-F10のページです。 型番UZ6-F10に関する仕様情報を記載しております。
φ16 UZ6形ブザー フリッカユニットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
LED表示灯の点滅用
5
満足度:5.0
同社のΦ16LEDランプを点滅させるために使用。極性もわかりやすく簡単に点滅表示させることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
UZ6形ブザー
φ22 ブザー DR22形
AZ形電磁ブザー
HW1Z形 照光/非照光ブザー
メーカーIDECNASTIDEC富士電機機器制御IDECIDEC
通常価格2,91030,0972,4203,627 -6,400 -640 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体-
形状その他丸型丸型丸形丸型-
断続断続連続連続 / 断続連続-
音量調節
定格電圧(V)DC12~24Vその他----
よく一緒に購入される商品

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング