エレクトロニクス部品技術窓口
Φ16 LBシリーズの鍵付セレクタスイッチです。パネル奥行27.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと) ただしLED照光は:-25~ +55℃ 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 (初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | スイッチ部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm |
| 耐久 | 5~55Hz、片振幅0.5mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 1OOm/s2 |
| 耐久 | 1000m/s2 | |
| 寿命 | 機械的 | セレクタスイッチ(鍵付含む):25万回以上 |
| 電気的 | セレクタスイッチ(鍵付含む):10万回以上 (注2) | |
| 保護構造 | IP65 (IEC 60529) | |
| 端子形状 | はんだづけ兼用タブ110端子 プリント基板用端子 | |
| 質量(約) | 25g (L83K-2ST2A形) | |
注2) 開閉頻度1200回/時

3C接点

変更内容
①接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 3A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 仕様3 (寿命10万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A |
| 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | |||
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
| 電気的寿命時 の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回 / 時 | 1200回 / 時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回 / 時 | 1200回 / 時 | ||||||
参考値の「 最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | ||||||||
| 定格通電電流 | 5A | ||||||||
| 変更前 | 変更後 | ||||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 仕様1 (寿命5万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 5A | 5A | ↓仕様2に統合 | ||
| 誘導負荷 | - | 3A | 1.5A | ||||||
| 直流 | 抵抗負荷 | 5A | 1.1A | - | |||||
| 誘導負荷 | 2A | 0.4A | - | ||||||
| 定格使用電流 | 仕様2 (寿命10万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 5A | 3A | - | 5A(NO接点) 3A(NC接点) | 3A |
| 誘導負荷 | - | 3A | 1.5A | - | 3A | 1.5A | |||
| 直流 | 抵抗負荷 | 3A | 0.6A | - | 3A | 0.4A | - | ||
| 誘導負荷 | 1A | 0.22A | - | 1A | 0.22A | - | |||
| 電気的寿命時 の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回 / 時 | 1200回 / 時 | ||||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回 / 時 | 1200回 / 時 | |||||||
②スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部の樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
③スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
④スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部品に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は金接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 | ||||||
![]() | |||||||
⑤その他の部品形状
生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
(金・銀接点ともに変更します。ただし3 接点タイプを除きます。)
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 接点付きコンタクトブロック (3 接点を除く) | ![]() | |||||||
⑥製品上の表示
次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。(金・銀接点ともに変更します。)
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 接点付きコンタクトブロック | ![]() | ![]() | ||||||
⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 9日目 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,970円 ( 3,267円 ) | 9日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 9日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 9日目 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 9日目 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ16 LBシリーズの鍵付セレクタスイッチです。パネル奥行27.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適。
【特長】
・鍵付セレクタスイッチは最大3C接点
・鍵付セレクタスイッチは複製の作りにくいウェーブキータイプを採用
・明るく鮮明な照光面、LED照光
・金クラッド、クロスバー接点、および高容量
・銀接点採用
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)
・TÜV、CCC申請中
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
5通常価格(税別):1,750円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~