17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 形状

    • 丸型
  • 取付穴

    • その他
  • 照光

  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

    • その他
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 照光色/ボタン色

    ~mm
  • 使用電圧(V)

  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 操作部形状

  • 接点

  • ノッチ角度(度)

    ~mm
  • ベゼル色指定

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

通常単価(税別)
2,2003,190
税込単価
2,4203,509
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチのセレクタスイッチです。【特長】・パネル前面高さ2mm、パネ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結しないこと)
ただし、LED照光は:-25~+55℃
保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧スイッチ部充電部とアース間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC2000V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
照光部充電部とアース間:AC2000V・1分間
耐振動誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐久5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃誤動作100m/s2
耐久1000m/s2
寿命機械的セレクタスイッチ:25万回以上
電気的セレクタスイッチ:10万回以上(注2)
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
プリント基板用端子
質量(約)18g (LB8S-2T2形)

注2) 開閉頻度1200回/時

外形図

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ 外形図
 

3C接点

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ 3C接点外形図
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

 

①接点定格

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。

 

金接点(スイッチベース:青)

定格絶縁電圧250V
定格通電電流3A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V30V125V250V
定格使用電流仕様3
(寿命10万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-0.1A-1A0.5A
誘導負荷---0.7A0.5A
直流抵抗負荷0.1A-1A0.2A-
誘導負荷--0.7A0.1A-
電気的寿命時
の開閉頻度
モメンタリ形1800回 / 時1200回 / 時
オルタネイト形、セレクタスイッチ1200回 / 時1200回 / 時

参考値の「 最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)

 

銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色

定格絶縁電圧250V
定格通電電流5A
 変更前変更後
定格使用電圧30V125V250V30V125V250V
定格使用電流仕様1
(寿命5万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-5A5A↓仕様2に統合
誘導負荷-3A1.5A
直流抵抗負荷5A1.1A-
誘導負荷2A0.4A-
定格使用電流仕様2
(寿命10万回)
交流
50/60Hz
抵抗負荷-5A3A-5A(NO接点)
3A(NC接点)
3A
誘導負荷-3A1.5A-3A1.5A
直流抵抗負荷3A0.6A-3A0.4A-
誘導負荷1A0.22A-1A0.22A-
電気的寿命時
の開閉頻度
モメンタリ形1800回 / 時1200回 / 時
オルタネイト形、セレクタスイッチ1200回 / 時1200回 / 時
 

②スイッチ端子部の樹脂色

生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部の樹脂色をグレー色から黒色に変更します。

変更前:グレー色変更後:黒色
 

③スイッチ端子のメッキ

製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)

変更前:銀メッキ変更後:スズメッキ
 

④スイッチ端子ベースの形状

生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部品に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は金接点の場合です。)

変更前変更後
 

⑤その他の部品形状

生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
(金・銀接点ともに変更します。ただし3 接点タイプを除きます。)

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
(3 接点を除く)
 

⑥製品上の表示

次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。(金・銀接点ともに変更します。)

 変更前変更後
接点付きコンタクトブロック
 

⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025 年3 月末生産分まで>
 

型番リスト

表示件数

形状

取付穴

照光

接点構成(キーロック、セレクタ)

ノッチ数

停止・リターン

端子形状

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

照光色/ボタン色

使用電圧

(V)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

操作部形状

接点

ノッチ角度

(度)

ベゼル色指定

RoHS?最小発注数量
[丸型] 丸型
[その他] φ18.2
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
22
43.4
非照光式
1
1
矢形
90
メタル調
10
1個
[丸型] 丸型
[その他] φ18.2
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
22
43.4
非照光式
3
2
矢形
90
メタル調
10
1個
[丸型] 丸型
[その他] φ18.2
[その他] 3c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
23.2
43.4
非照光式
1
1
矢形
45
メタル調
10
1個
[丸型] 丸型
[その他] φ18.2
2c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
22
43.4
非照光式
1
1
矢形
45
10
1個
[丸型] 丸型
[その他] φ18.2
[その他] 3c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
23.2
43.4
非照光式
1
1
矢形
45
-
1個
正角型
[その他] □18.2
1c
2
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
22
43.4
非照光式
1
1
矢形
90
メタル調
-
1個
正角型
[その他] □18.2
[その他] 3c
3
各位置停止
はんだ端子/タブ端子
23.2
43.4
非照光式
1
1
矢形
45
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
9日目
2,640
( 2,904 )
9日目
3,190
( 3,509 )
9日目
2,200
( 2,420 )
9日目
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチのセレクタスイッチです。
【特長】
・パネル前面高さ2mm、パネル奥行34.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適
・押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、鍵付セレクタスイッチは最大3C接点
・鍵付セレクタスイッチは複製の作りにくいウェーブキータイプを採用
・鍵ナンバーちがいは7種類用意
・ベゼル色は、黒色とメタルカラーの2種類
・明るく鮮明な照光面、LED照光
・金クラッド、クロスバー接点、および高容量、銀接点採用
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)
・UL、CSA、TÜV、CCC申請中

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 2024年9月よりLBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチの仕様変更について、接点定格、スイッチ端子部の樹脂色、スイッチ端子メッキ、スイッチ端子ベースの形状、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ
LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 照光セレクタスイッチ
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
メーカーIDECIDECIDECIDECマルヤス電業オムロン
通常価格2,200-4,6103,190 -3,1909202,390
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目在庫品1日目1日目
種類セレクタセレクタセレクタセレクタセレクタツマミ形セレクタスイッチ
鍵付き
保護機能(耐環境性)IP65IP65IP65IP65IP65
代表規格CE / UL / TUV / CCC / CSA---CULUL / TUV / CSA
寸法 縦(mm)222824243929
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト