17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HG4G形プログラマブル表示器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HG4G形プログラマブル表示器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG4G-CJT22MF-B

2019年11月に販売終了となりました。

コンパクトな本体に多彩なインタフェースを搭載。マルチメディア機能から入出力モジュールまで対応した、12.1インチの高機能モデル。
【特長】
・調光48段階 LEDバックライト調光機能。
・7,000種類以上の豊富なライブラリ。
・事務所にいながら現場のメンテナンスが可能。
・IDEC独自の高速115.2kbps O/I リンク通信。
・表示とI/O制御の一体化で工数削減、快適制御を実現。
・定周期のI/O制御を表示器で実現。
・最大30秒の音声ファイルを再生。
・高速起動、高速動作。
・USB2.0高速通信。
・汎用性の高いSDメモリカードスロット搭載。
・USBメモリの自動起動メニューで作画データや設定の転送が簡単。
・盤を開けずに簡単メンテナンス。
・USBプリンタ対応。
・SDメモリカードに保存された動画・音声ファイルの再生。
・異常発生前後の映像を録画。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
12.1
最大対応解像度
800×600(SVGA)
表示色(colors)
[カラー(4096色以上65536色未満)] カラー(65536色)
フレーム色
[灰色] ダークグレー
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
無
マルチランゲージ対応
有
保護機能(耐環境性)
[有] 有
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 高さ(mm)
240

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト