17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LG1E/LG1F形 LEDベースライト ライン形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LG1E/LG1F形 LEDベースライト ライン形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LG1E-DD310W5-1

2019年08月に販売終了となりました。

まぶしさを抑え、快適な作業空間をつくりだす、工場などの施設に最適なLED照明。
【特長】
・内部リフレクタの配光制御と拡散カバーの組み合わせにより、不快なまぶしさやギラツキを軽減し、工場作業に適した照明環境を実現。
・高効率な専用電源と自社開発の高輝度、高効率LEDデバイスの採用で高い省エネ効果(総合効率90%)を達成し、消費電力24WでFL蛍光灯40Wと同等の明るさを実現。
・PWM調光信号入力による調光機能を搭載、必要な場所へ必要な明かりを照らすことで、更なる省エネが可能。
・2タイプの取付方法( 直付/ 埋込)と2タイプの照光タイプ(蛍光灯40W×1灯相当/蛍光灯40W×2灯相当)を準備。
・40000時間の長寿命タイプで、メンテナンス費用を大幅に削減。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ストレート
LED色
[白色] 白色
入力電圧
[その他] AC100~240V
照度(lx)
180
保護等級
[有] IP40
寸法 長さ(mm)
88
寸法 幅(mm)
1240
寸法 厚み(mm)
53
仕様
直付タイプ(蛍光灯40W×1灯相当)
備考
屋内専用。傾斜天井および壁面取付不可

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト