エレクトロニクス部品技術窓口
LBシリーズコントロールユニットの表示灯。【特長】・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)...
詳細を確認
表示灯 丸形の外観

表示灯 正角形の外観

表示灯 長角形の外観

表示灯 長角形3方向バリアの外観

はんだづけ兼用タブ端子形の端子穴形状の寸法図 単位:mm

表示灯の寸法図 単位:mm

表示灯の寸法図 単位:mm

端子配列(BOTTOM VIEW)

位置決め可能なパネルカット寸法図(LB1P/LB2P/LB3P/LB4P形) 単位:mm

取付穴加工図・最小取付ピッチ(LB1P/LB2P/LB3P/LB4P形) 単位:mm
※長角形の場合は、24mm。
注)防塵カバーや端子カバーなどをご使用の場合は、カタログに記載の寸法を考慮ください。
仕様
注意
変更内容
①その他の部品形状
生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 表示灯・ブザー (分離形のみ) | ![]() | |||||||
②製品上の表示
次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 表示灯ブザー (分離形・IP54) | ![]() | |||||||
⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円1,066円 ( 1,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 2日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 9日目 |
1,530円994円 ( 1,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 1日目 |
1,740円 ( 1,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
LBシリーズコントロールユニットの表示灯。
【特長】
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC 60529)
・LED照光による明るく鮮明な照光面
・豊富なカラーバリエーション
・パネル奥行き27.9mmの短胴タイプ分離形でワンボード化に最適
・短胴ボディで装置やパネルをコンパクトにするスイッチ
・分離形のため、メンテナンス配線作業が簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円