エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MICROSMART ユーザ通信用ケーブル

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】MICROSMARTユーザ通信用ケーブルです。・備考:プログラマブル表示器接続用ケーブルとして...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

FC2A-KP1C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FC2A-KP1Cの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
IDEC製対応
対応機器シリーズ
IDEC MICROSmart用
仕様
ユーザ通信ケーブル1C
特徴
片端未加工/miniDIN 8P(バラ線)
ケーブル長(m)
2.4
適用機種
MICROSMARTシリーズ
備考
プログラマブル表示器接続用ケーブルとしてもご利用頂けます
-
-

商品情報

製品仕様

型番仕様特徴ケーブル長適用機種
FC2A-KP1Cユーザ通信ケーブル1C片端未加工/miniDIN 8P(バラ線)2.4mMICROSMARTシリーズ

型番リスト

表示件数
型番
FC2A-KP1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
MICROSMARTユーザ通信用ケーブルです。
・備考:プログラマブル表示器接続用ケーブルとしてもご利用頂けます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MICROSMART ユーザ通信用ケーブルの型番FC2A-KP1Cのページです。 型番FC2A-KP1Cに関する仕様情報を記載しております。
MICROSMART ユーザ通信用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MICROSMART ユーザ通信用ケーブル
FC9Z形 I/Oターミナルケーブル
プログラマブル表示器 PLC接続ケーブル
Automation Organizer アプリケーションソフトウェア
PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 NPM□□□)
メーカーIDECIDECIDECIDECミスミ
通常価格4,0001,930 -14,53050,480-
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目2日目〜
対応機器メーカーIDEC製対応----
対応機器シリーズIDEC MICROSmart用----
仕様ユーザ通信ケーブル1CI/Oターミナルケーブル---
特徴片端未加工/miniDIN 8P(バラ線)----
ケーブル長(m)2.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング