エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット

通常単価(税別)
67
税込単価
74
通常出荷日:3日目

【特長】・LBシリーズフラッシュシルエットスイッチ用ロックナットです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB9Z-LN
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB9Z-LNの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
種類
ロックナット
適用
LBシリーズ専用
材質(本体)
ポリアミド樹脂
外径(mm)
17.9
厚さ(mm)
3.9
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LB9Z-LN
RoHS?最小発注数量
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LBシリーズフラッシュシルエットスイッチ用ロックナットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナットの型番LB9Z-LNのページです。 型番LB9Z-LNに関する仕様情報を記載しております。
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ ロックナット
φ22 コントロールユニット ロックナット
Φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット 回り止め金具
Φ22 LWシリーズコントロールユニット 止め板
φ30シリーズアクセサリ 回り止めリング
φ22 HWシリーズモノレバーSW用ベローズ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格673701824590660
通常出荷日3日目2日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
種類ロックナット--止め板--
適用LBシリーズ専用MWシリーズLBシリーズ専用LWシリーズφ30シリーズHWシリーズ
材質(本体)ポリアミド樹脂金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ)ステンレスステンレス製金属製(鋼・亜鉛メッキ)ゴム製
外径(mm)17.9φ28.4--φ39φ29.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング