エレクトロニクス部品技術窓口

FCC-K型シャーシ補強金具の寸法図

断面図

取り付け図
| 型番 | L | 適用金具 |
|---|---|---|
| FCC-K-1 | 13 | FCK-1 |
| FCC-K-2 | 23 | FCK-2 |
付属ビス:M3×6ナベ平座金付三価クロメート×2、M3×5座付丸皿ニッケル・三価黒クロメート各2。
※型番FCS◯-◯-38シリーズには使用できません。
FCC-K型シャーシ専用の補強金具。
【特長】
・シャーシに取り付ける際、シャーシとパネル側に2個、Φ3.5(3.5mm)サイズの穴加工が必要。
・穴加工位置を変更することで、任意に位置変更ができる。
・シャーシ固定金具FCK-1を使用する場合はFCC-K-1で対応。
・シャーシ固定金具FCK-2を使用する場合はFCC-K-2で対応可能。
【用途】
・シャーシに荷重を掛けた際の、シャーシ中心部の補強金具として利用可能。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~