エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コイン電池ホルダー BV-50Nシリーズ【50個入り】

型番:

BV-50N-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BV-50N-Tの仕様・寸法情報

種類
電池部品
色仕様/表面処理
ブラック
W(mm)
27
H(mm)
31.4
D(mm)
12
適用電池
CR2450
端子仕様(mm)
基板取付ピンx3/ニッケルメッキ
特長
トレイ梱包
規格
UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-20~70
備考
ホルダー:ポリフェニレンオキサイド / 端子:ステンレス
-
-

商品情報

製品仕様

CR2450用の縦型電池ホルダー

CR2450用の縦型電池ホルダー

BV - 50N外観寸法図

BV - 50N外観寸法図

ホルダー材質 : ポリフェニレンオキサイド
端子材質 : ステンレスt =0.25
端子表面処理 : ニッケルメッキ

機種内容

型 番適用電池端子構造自重(g)
BV-50NCR2450×1基板取付ピン×3ブラック2.7
BV-50N-TCR2450×1基板取付ピン×3ブラック-

型番リスト

表示件数
型番
BV-50N-T

種類

特長

最小発注数量
電池部品
トレイ梱包
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,170
( 16,687 )
2日目

詳細情報

基本情報

適用電池CR2450×1用の縦型電池ホルダー。
【特長】
・W27×D12×H31.4mm。
・端子仕様 : 基板取付ピン×3 / ニッケルメッキ(mm)。
・色仕様 / 表面処理 : ブラック。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイン電池ホルダー BV-50Nシリーズの型番BV-50N-Tのページです。 型番BV-50N-Tに関する仕様情報を記載しております。
コイン電池ホルダー BV-50Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイン電池ホルダー BV-50Nシリーズ
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
コイン電池ホルダー CH74シリーズ
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
ボタン電池ホルダー PD23シリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格15,170176 -189 -239 -285248 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
色仕様/表面処理ブラックブラウンブラックブラックブラックブラック
W(mm)272422.836.3-16.2
H(mm)31.45.421.115.51116.2
D(mm)1215.76.319.2-8
適用電池CR2450CR2032x1CR2032x1CR2x1単4×1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング