エレクトロニクス部品技術窓口
8mm2、14mm2電線の接続が可能な引掛形30A定格の1ヶ口コンセントボックス。【特長】・5.5mm...
詳細を確認
3313E-L5/3323E-L6/4323Eの外観
(単位:mm)

3313E-L5/3323E-L6/4323Eの寸法図

圧着端子を接続するための端子ねじをすべて同一面に揃えることで、結線作業性を向上させた

圧着端子で結線後、電線に緩みが生じないよう、必ずグリップを締めてご使用ください
| 型番 | 定格 | 極配置 | 適用プラグ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流 | 極数 | 電圧 | ナイロンカバー | ゴムカバー | ||
| 3313E-L5 | 30A | 接地形2P (2P, 3W GND) | 125V | NEMA L5-30 | 3312N-L5 | 3312R-L5 |
| 3323E-L6 | 250V | NEMA L6-30 | 3322N-L6 | 3322R-L6 | ||
| 4323E | 接地形3P (3P, 4W GND) | 250V | - | 4322N | 4322R | |
(単位:mm)

3313E-L5の部品名/図面1

3313E-L5の部品名/図面2
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース | 1 | ABS |
| 2 | カバー | 1 | ABS |
| 3 | ケーブルグランド | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 4 | 引掛形埋込コンセント | 1 | 3310-P-L5 |
| 5 | 取付金具A | 2 | 黄銅 |
| 6 | 取付金具B | 1 | 黄銅 |
| 7 | 端子ねじ | 3 | M5 |
(単位:mm)

3323E-L6の部品名/図面1

3323E-L6の部品名/図面2
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース | 1 | ABS |
| 2 | カバー | 1 | ABS |
| 3 | ケーブルグランド | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 4 | 引掛形埋込コンセント | 1 | 3320-P-L6 |
| 5 | 取付金具A | 2 | 黄銅 |
| 6 | 取付金具B | 1 | 黄銅 |
| 7 | 端子ねじ | 3 | M5 |
(単位:mm)

4323Eの部品名/図面1

4323Eの部品名/図面2
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース | 1 | ABS |
| 2 | カバー | 1 | ABS |
| 3 | ケーブルグランド | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 4 | 引掛形埋込コンセント | 1 | 4320-P |
| 5 | 取付金具A | 2 | 黄銅 |
| 6 | 取付金具B | 2 | 黄銅 |
| 7 | 端子ねじ | 4 | M5 |
8mm2、14mm2電線の接続が可能な引掛形30A定格の1ヶ口コンセントボックス。
【特長】
・5.5mm2電線はグリップが架かる部分に熱収縮チューブ(型番:BT20-2)をかぶせることにより使用可能。
・通電ロスを低減させるための、電線導体サイズアップに対応。
・圧着端子を接続するための端子ねじをすべて同一面に揃えることで、結線作業性を向上。
・14mm2電線がダイレクトに30Aコンセントへ結線できる構造。
※圧着端子で結線後、電線に緩みが生じないよう、必ずグリップを締めてご使用ください。
【用途】
・30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS・PDU導入に伴う急な電源の設置など。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~