17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • プラグ形状

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • ケーブル長(m)

    ~mm

プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

通常単価(税別)
4,71825,328
税込単価
5,19027,861
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

コードコネクタボディや0Uコンセントバー、移動用分岐ボックスなどの電源電線としても最適な、ケーブル先端...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

NEMA規格 電源プラグ/電源コードセットの詳細

【3212N-L5-CS:接地形2P 20A 125V NEMA L5-20プラグ付 コードセット】

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L5-20
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:1,403.7g
  • ナイロンカバープラグ付コードセット
  • VCT3.5mm2×5M
  • 圧着端子R3.5-5S×3ヶ

【3222N-L6-CS:接地形2P 20A 250V NEMA L6-20プラグ付 コードセット】

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L6-20
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:1,403.6g
  • ナイロンカバープラグ付コードセット
  • VCT3.5mm2×5M
  • 圧着端子R3.5-5S×3ヶ

【3312N-L5-CS:接地形2P 30A 125V NEMA L5-30プラグ付 コードセット】

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L5-30
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:2,133g
  • ナイロンカバープラグ付コードセット
  • VCT5.5mm2×5M
  • 圧着端子R5.5-5×3ヶ

【3322N-L6-CS:接地形2P 30A 250V NEMA L6-30プラグ付 コードセット】

  • 引掛形
  • NEMA規格番号:NEMA L6-30
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:2,148.8g
  • ナイロンカバープラグ付コードセット
  • VCT5.5mm2×5M
  • 圧着端子R5.5-5×3ヶ

3212N-L5-CS/3222N-L6-CSの寸法図

 

(単位:mm)

 

3212N-L5-CS/3222N-L6-CSの寸法図

3212N-L5-CS/3222N-L6-CSの寸法図

3312N-L5-CS/3322N-L6-CSの寸法図

 

(単位:mm)

 

3312N-L5-CS/3322N-L6-CSの寸法図

3312N-L5-CS/3322N-L6-CSの寸法図



以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

プラグ形状

定格電流

(A)

定格電圧

(V)

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
その他
15
125
5
10
1個
引き掛け形・NEMA
15
250
5
10
1個
引き掛け形・NEMA
20
125
5
10
1個
引き掛け形・NEMA
20
250
5
10
1個
引き掛け形・NEMA
30
125
5
10
1個
引き掛け形・NEMA
30
250
5
10
1個
その他
20
250
5
10
1個
その他
30
250
5
10
1個
その他
60
250
3
10
1個
その他
60
600
3
10
1個
その他
15
125
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,737
( 6,311 )
3日目
5,788
( 6,367 )
3日目
7,227
( 7,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,227
( 7,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,676
( 8,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,611
( 8,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
3日目
11,295
( 12,425 )
3日目
24,775
( 27,253 )
3日目
25,328
( 27,861 )
3日目
4,718
( 5,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

コードコネクタボディや0Uコンセントバー、移動用分岐ボックスなどの電源電線としても最適な、ケーブル先端に樹脂製プラグがついたセット品
【特長】
・電線接続が必要となる端末側は、弊社製コードコネクタボディがそのまま結線可能。
・ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品。
・0Uコンセントバーシリーズの端子台に、容易に結線することが可能。
【用途】
・0Uコンセントバーシリーズの電源電線としても最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
新しい設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社の新規設備に使用しています。どこのメーカー製であるかは気にせず、ケーブル長やプラグが仕様にあっているのでこのモデルを...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Qコード長違いはありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:A-3
メーカーアメリカン電機ミスミミスミKHDミスミミスミ
通常価格4,718-691 -547 -718 -1,573 -739 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応国日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)アメリカ(UL) / カナダ(CSA)

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング