17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧(V)

    • その他
  • 吹鳴時間(寿命)(時間)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AZ形電磁ブザー

通常単価(税別)
6,4006,610
税込単価
7,0407,271
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

振動板式の電磁式ブザー。【特長】・電磁式(AC110V用・AC220V用)完備。【用途】・KGN形・A...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

AZ形電磁ブザー:関連画像

AZ11N、AZ12Nの外観

AZ形電磁ブザー:関連画像

外形寸法図

 

(単位:mm)

 

AZ形電磁ブザー用端子カバー:AZ-VL5形(別売)

AZ形電磁ブザー:関連画像

取付穴加工図(パネルカット)

 

(単位:mm)

 

品名 AZ形電磁ブザー
形番 AZ11N AZ12N
定格電圧 AC100~110V 50/60Hz AC200~220V 50/60Hz
定格電流 - -
吹鳴時間定格 連続10分間(*1) 連続5分間(*1)
音圧(at 1m) 約90dB
消費電力 8.5VA
使用周囲温度 -10~+40℃(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗 100MΩ
耐電圧 AC2000V・1分間 充電部と非充電部
材質と色彩 キャップ:マンセル記号7.5BG6/1.5
本体:鉄鋳物製
質量(約) 350g
保護構造 IP65(IEC 60529)

*1. 連続吹鳴定格時間を越えて鳴らすと内部が発熱し、音圧異常(最悪、内部焼損等)の恐れがありますのでご注意ください。

AZ11N/12Nブザーユニット取付け上のご注意

AZ形電磁ブザー:関連画像

構造図

  • 1.ブザーユニットの上部のキャップのセットねじ(白色ペンキ塗布の所)は調整済ですから触れないでください。
  • 2.ブザーユニットはロックナットをはずし、水抜き孔が下向くように取り付けてください。
  • 3.この時キャップを持ってロックナットを締め付けないよう注意してください。
  • 4.アースねじ取付けが必要な時はM4×8(銅合金)ねじをご用意のうえ取り付けてください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

吹鳴時間(寿命)

(時間)

RoHS?最小発注数量
[その他] AC100~110V
10
10
1個
[その他] AC200~220V
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,610
( 7,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

振動板式の電磁式ブザー。
【特長】
・電磁式(AC110V用・AC220V用)完備。
【用途】
・KGN形・AGA形コントロールボックスへの取付けなどに使用頂けます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ形電磁ブザーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動ラインの警報機
4
満足度:4.0
写真を見て想像したのよりは出っ張りが大きかったです 寸法を良く見て買えばよかったです。 音量は想像通りの感じで満足です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ形電磁ブザー
UZ6形ブザー
盤用MP3音声合成報知器(BKV型)
電子音報知器 BK
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
電子音報知器 BD-Aシリーズ
メーカーIDECIDECパトライトパトライトNASTパトライト
通常価格6,400-2,42034,173 -18,970 -30,09710,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体--警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
形状丸型丸型角型角型丸型角型
連続連続連続 / 断続連続断続連続 / 断続
音量(dB)907595950~9390
音量調節
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング