エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・角リング取付用ナットの回し工具です。・この工具はリングレンチOR-14に挿入して使用すること...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

TW-KQ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW-KQ2の仕様・寸法情報

種類
締付レンチ・締付工具
仕様
角リング取付用ナット回し工具
材質(本体)
鋼・ニッケルメッキ
備考
リングレンチ OR-14に挿入して使用することもできます。

商品情報

製品仕様

品名仕様型番

ナット締付工具(金属製)金属製
(鋼:ニッケルメッキ)
TW-KQ2

外形図

φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製) 外形図

型番リスト

表示件数
型番
TW-KQ2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・角リング取付用ナットの回し工具です。
・この工具はリングレンチOR-14に挿入して使用することもできます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)の型番TW-KQ2のページです。 型番TW-KQ2に関する仕様情報を記載しております。
φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ22 TWシリーズコントロールユニット ナット締付工具(金属製)
φ16 LBシリーズ 小形コントロールユニット レンズ引外工具
フラットシルエットスイッチLWシリーズ用ランプ交換工具(OR-55形)
φ22 LWシリーズコントロールユニットリング締付工具
コントロールユニットロックナット締付工具
φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 リング締付工具
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格4301501262,2002,420 -330
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類締付レンチ・締付工具取り外し工具・交換工具取り外し工具・交換工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具締付レンチ・締付工具
仕様角リング取付用ナット回し工具取外工具ランプ交換工具樹脂リング締付工具ロックナット締付工具締付工具
材質(本体)鋼・ニッケルメッキ金属製(ステンレス)ゴム製(ニトリル系)金属製(黄銅・ニッケルメッキ)金属製(黄銅)金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
備考リングレンチ OR-14に挿入して使用することもできます。適用:L6/H6/A1/A2/A6/A8/AP6S/MA/SLDN/XA/FL1E形SmartRelay/SJ/LB/SLC30/40シリーズ適用シリーズ:LW/HW/TW/TWS/φ30/SLC30/SLC40/SLD/SwitchNet HW/EC1A/EC2A/HN2P/AP6S---
よく一緒に購入される商品

スイッチ用工具カテゴリの売れ筋ランキング