エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・寸法がH42×W40とH47.5×W40の2種あるΦ30コントロールユニット用の銘板です
詳細を確認| 型番 | 文字仕様 | 仕様 | 最小発注数量 |
|---|---|---|---|
| NA-0 | 文字なし | アルミニウム製 t=1.2mm 黒地 (白文字) | 1個 |
| NA-0PN10 | 1バック (同種10個入り) | ||
| NA-□ | 文字付き | 1個 | |
| NA-□PN10 | 1バック (同種10個入り) | ||
| NALO | 文字なし | アルミニウム製 t=1.2mm 黒地 | 1個 |
| NALOPN10 | 1バック (同種10個入り) |
型番の口には表記文字の指定記号が入ります。


【特長】
・寸法がH42×W40とH47.5×W40の2種あるΦ30コントロールユニット用の銘板です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II
3.5通常価格(税別):270円~

IDEC
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
4.5通常価格(税別):302円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
文字板(AT-200番台)
4.6通常価格(税別):38円~

SUS(エスユーエス)
制御アクセサリ 非常停止シール
4.3通常価格(税別):1,082円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチ用銘板
5通常価格(税別):310円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)
0通常価格(税別):87円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(非常停止用・標準型・取付穴Φ16・Φ30)
2通常価格(税別):98円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)
0通常価格(税別):288円

富士電機機器制御
Φ22コマンドスイッチ AR22/DR22シリーズ スイッチ用銘板 丸形
0通常価格(税別):472円~