エレクトロニクス部品技術窓口
安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のΦ25シリーズ。フィンガープロテクショ...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
|---|---|---|
| 使用周囲湿度:45~85%RH (ただし, 結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期個) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間 AC2500-1分間 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 5~55Hz、片振幅0.5mm |
| 耐久 | 30Hz、片振幅1.5mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 |
| 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 機械的寿命 | セレクタスイッチ:・50万回以上 | |
| 電気的寿命 | セレクタスイッチ:50万回以上 (注2) (注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。 | |
| 質量(約) | 117g (ASS2K22N) | |


| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 19日目 |
2,200円 ( 2,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 9日目 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 19日目 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 19日目 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 9日目 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 9日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 9日目 |
3,160円 ( 3,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
安全性・耐環境性を重視したHeavy Type(ヘビータイプ)のΦ25シリーズ。フィンガープロテクション構造のSS端子採用。
【特長】
・端子カバー不要
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

IDEC
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
5通常価格(税別):1,750円~

マルヤス電業
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
4通常価格(税別):880円

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
0通常価格(税別):728円~

IDEC
φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,830円~