エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

SLCシリーズ集合表示灯 色板【5個入り】

通常単価(税別)
268
税込単価
295
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・SLCシリーズ集合表示灯用の色板です。・LED照光/白熱球照光共用・材質:アクリル樹脂

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

SLCN-4PF-FWPN05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SLCN-4PF-FWPN05の仕様・寸法情報

種類
小型表示灯用工具
適用
SLC40
特徴
LED照光/白熱球照光共用
板サイズ
35.8H×35.8W
材質
アクリル樹脂
色1
乳白
パック入り数
-
厚み(mm)
1
適合窓サイズ
F
RoHS?
-

商品情報

製品仕様

品名適合
シリーズ
適合
サイズ
 仕様
(単位:mm)
材質型番
(※は色指定記号)
色指定記号
色板
(LED照光/白熱球照光共用)
SLC30H、V27H×57W×1.0tアクリル樹脂SLC-3PH-※PN05F:乳白
R:赤
(Fタイプ)
RL:赤
(Fタイプ以外)
G:緑
Y:黄
A:アンバー
S:青
C:クリア
H(2分割用)27H×28.5W×1.0tSLC-3PH2-※PN05
L27H×87W×1.0tSLC-3PL-※PN05
G57H×57W×1.0tSLC-3PG-※PN05
C(LED専用)12H×27W×1.0tSLC-3PC-※PN05
SLC40F35.8H×35.8W×1.0tSLCN-4PF-※PN05
H、V75.8H×35.8W×1.0tSLC-4PH-※PN05
L35.8H×115.8W×1.0tSLC-4PL-※PN05
G75.8H×75.8W×1.0tSLC-4PG-※PN05
C(LED専用)15.8H×35.8W×1.0tSLC-4PC-※PN05

型番リスト

表示件数
型番
SLCN-4PF-FWPN05

適用

板サイズ

色1

パック入り数

適合窓サイズ

RoHS?最小発注数量
SLC40
35.8H×35.8W
乳白
-
F
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・SLCシリーズ集合表示灯用の色板です。
・LED照光/白熱球照光共用
・材質:アクリル樹脂

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLCシリーズ集合表示灯 色板の型番SLCN-4PF-FWPN05のページです。 型番SLCN-4PF-FWPN05に関する仕様情報を記載しております。
SLCシリーズ集合表示灯 色板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLCシリーズ集合表示灯 色板
SLCシリーズ集合表示灯 スモーク記名板
Φ12 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
Φ16 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
Φ8 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
Φ10 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格268300 -74 -6574 -74 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類小型表示灯用工具小型表示灯用銘板表示灯用プラグ表示灯用プラグ表示灯用プラグ表示灯用プラグ
特徴LED照光/白熱球照光共用LED照光/白熱球照光共用Φ12取付穴用Φ16取付穴用Φ8取付穴用Φ10取付穴用
材質アクリル樹脂アクリル樹脂ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)
厚み(mm)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング