エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】SLCシリーズ集合表示灯用のスモーク記名板です。【用途】LED照光・白熱球照光共用として使用で...
詳細を確認| 品名 | 適合 シリーズ | 適合 サイズ | 仕様 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| スモーク記名板(黒色片面塗装板) (LED照光/白熱球照光共用) | SLC30 | F | 27H×27W×1.0t | SLDN-3C-WM |
| H、V | 27H×57W×1.0t | SLC-3PH-FWM | ||
| L | 27H×87W×1.0t | SLC-3PL-FWM | ||
| G | 57H×57W×1.0t | SLC-3PG-FWM | ||
| C(LED専用) | 12H×27W×1.0t | SLC-3PC-FWM | ||
| SLC40 | F | 35.8H×35.8W×1.0t | SLCN-4PF-FWM | |
| H、V | 75.8H×35.8W×1.0t | SLC-4PH-FWM | ||
| L | 35.8H×115.8W×1.0t | SLC-4PL-FWM | ||
| G | 75.8H×75.8W×1.0t | SLC-4PG-FWM | ||
| C(LED専用) | 15.8H×35.8W×1.0t | SLC-4PC-FWM |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
338円 ( 372円 ) | 9日目 |
929円 ( 1,022円 ) | 9日目 |
591円 ( 650円 ) | 9日目 |
760円 ( 836円 ) | 9日目 |
390円 ( 429円 ) | 9日目 |
830円 ( 913円 ) | 2日目 |
675円 ( 743円 ) | 9日目 |
900円 ( 990円 ) | 9日目 |
451円 ( 496円 ) | 9日目 |
300円 ( 330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】SLCシリーズ集合表示灯用のスモーク記名板です。
【用途】LED照光・白熱球照光共用として使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
Φ16シリーズ用 LEDランプ
0通常価格(税別):408円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~