エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板

通常単価(税別)
46
税込単価
51
通常出荷日:3日目

【特長】・コントロールユニット用記名板です・丸平形ユニット用とパイロットライト丸突形用レンズに使用しま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LW9Z-P1W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LW9Z-P1Wの仕様・寸法情報

銘板色/文字色
乳白/文字なし
仕様
パイロットライト丸突形(レンズ)用 / 丸平形ユニット(レンズ)用
適用
フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/Φ22LWシリーズ
材質(本体)
アクリル樹脂
寸法(mm)
Φ19.9
厚み(mm)
0.85(1.1)
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LW9Z-P1W

銘板色/文字色

仕様

寸法

(mm)

厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
乳白/文字なし
パイロットライト丸突形(レンズ)用 / 丸平形ユニット(レンズ)用
Φ19.9
0.85(1.1)
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46
( 51 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コントロールユニット用記名板です
・丸平形ユニット用とパイロットライト丸突形用レンズに使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板の型番LW9Z-P1Wのページです。 型番LW9Z-P1Wに関する仕様情報を記載しております。
LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 記名板
小形コントロールユニット 記名板
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
AG28・DG28シリーズ用 記名板
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC富士電機機器制御
通常価格4626 -302 -205140 -108
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適用フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/Φ22LWシリーズ-XNシリーズ/HNシリーズ---
材質(本体)アクリル樹脂アクリル樹脂ポリアミド樹脂樹脂製ポリアミド樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング