17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

BPLシリーズ ターミナルブロック

通常単価(税別)
200270
税込単価
220297
通常出荷日:2日目

3極、4極形の組合わせで任意の極数が構成できるブロック端子台。端子形状や端子方向に豊富な種類。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

定格絶縁電圧AC380V、DC450V
通電電流15A (ラッピング用の場合、AWG24(φ0.5mm)電線1本当たり5A)
耐電圧AC2500V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
本体材質66ナイロン(ライトグレー)
端子ねじM3.5
端子材質黄銅、光沢すずメッキ

外形図

BPLシリーズ ターミナルブロック 外形図

型番リスト

表示件数

取付方式

極数

(極)

定格電流(JIS)

(A)

取付方式詳細

仕様

RoHS?最小発注数量
プリント基板
3
15
-
プリント基板用端子
10
3個
プリント基板
4
15
-
プリント基板用端子
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
2日目
270
( 297 )
2日目

詳細情報

基本情報

3極、4極形の組合わせで任意の極数が構成できるブロック端子台。端子形状や端子方向に豊富な種類。

【特長】
・任意のブロック数だけ組合わせ可能。
・3方向の端子方向を完備。
・3種類の端子形状を完備。
・金属パネルへの取付けも可能。
・使い易いマークシートを完備。
・汎用圧着端子が利用でき接続が容易。
・NC装置、各種電源ボックス等電子機器・装置用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BPLシリーズ ターミナルブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BPLシリーズ ターミナルブロック
端子台(BNH形)
[TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)
メーカーIDECIDEC日東工業デグソンデグソンデグソン
通常価格200-3005,540310 -330 -350
通常出荷日2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM3.5M3.5M3.5M4M3M4
入出力数1対11対11対11対11対11対1
種類ブロック端子台ブロック端子台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング