エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

端子台(BNH形)

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4PTB形…4極端子台で2段重ね可能。 BNH形…タッチダウン構造のブロック式端子台。【特長】・4PT...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

BNH15LE-IS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNH15LE-ISの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
ネジサイズ
M3.5
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
21
種類
ブロック端子台
仕様
タッチダウン形
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
本体色
明青色
端子カバー
着脱式
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

  • 配線工数が大幅に削減できる「タッチダウン構造」
  • 必要数を自由に組合わせ使用できるブロック式
  • ターミナルカバー、マークシート完備
定格・仕様定格絶縁電圧500V
定格通電電流21A
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格適合電線2mm2
端子ねじM3.5
推奨締め付けトルク1.0~1.3N・m
適合防爆構造本質安全防爆
適合
アクセサリ
エンドプレートBNE15E-IS
ターミナルカバーBNC220
レールC形レールBNCA(適合止め金具:BNL7)
DINレールBAA(適合止め金具:BNL-6)
止め金具BNL6、BNL7
マークシートBNM7、BNM9
本体材質(色)ナイロン(明青色)
質量(約)14g
 

適合圧着端子 (mm)

端子台(BNH形) 仕様01
 

外形図

端子台(BNH形)

注)L1寸法 
BAA形DINレール使用時:41.5mm
BNCA形C形レール使用時:47.5mm

型番リスト

表示件数
型番
BNH15LE-IS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4PTB形…4極端子台で2段重ね可能。 BNH形…タッチダウン構造のブロック式端子台。
【特長】
・4PTB形端子台は省スペースを考慮した低背設計で、2段に重ね8P用に組立ても可能です。
・BNH形端子台は配線工数を大幅に削減できるタッチダウン構造で、必要数を自由に組合わせできるブロック式端子台です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台(BNH形)の型番BNH15LE-ISのページです。 型番BNH15LE-ISに関する仕様情報を記載しております。
端子台(BNH形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台(BNH形)
[TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット
レール対応端子台 FPWSシリーズ
【フエニックス・コンタクト】接地端子台
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
メーカーIDEC日東工業東洋技研ミスミワイドミュラー東洋技研
通常価格3005,5408,4531,115 -9405,472
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付その他その他
部品/完成品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)11×22111
ネジサイズM3.5M3.5M3.5その他M3.5M3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング