17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ANNZ形電子ブザー ANNZ-B10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ANNZ形電子ブザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ANNZ-B10

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電子式(DC24V用)の電子ブザー。
【特長】
・発振回路とスピーカを組み込んだソリッドステート式。
【用途】
・明快な音色(600~800Hz)の単一音で警報の役目をはたす。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    NRコネクタ付ケーブル

指定中の仕様・寸法情報

形状
丸型
音
連続
音量(dB)
60
音量調節
無
保護機能(IP/防滴等)
[有] IP40
定格電圧(V)
DC24V
端子形状
ねじ端子
寸法 長さ(mm)
50
寸法 幅(mm)
50
寸法 厚み(mm)
112
音響周波数
600~800Hz
備考
パネル取付時にはねじを外して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト