17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コントロールユニット 締付ナット LW9Z-LNPN05

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コントロールユニット 締付ナット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LW9Z-LNPN05

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

容易に集合密着取付け可能なコンタクトユニット、バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造を採用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
適用
フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ/φ22LWシリーズ
材質(本体)
ポリアミド樹脂
黒色
外径(mm)
φ25.6
厚さ(mm)
4.5
パック入り数(個)
5
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト