エレクトロニクス部品技術窓口
φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯のACアダプタユニットです。
| 項目 | ACアダプタユニット |
|---|---|
| 適合表示灯 | AP2MおよびAP6M形(6V用のみ) |
| 定格使用電圧 | AC100/110V、AC200/220V 50/60Hz |
| 使用電圧範囲 | AC100/110V土10%、AC200/220V土10% |
| 消費電力 | 1.6VA以下 |
| 定格絶縁電圧 | AC250V |
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC2000V・1分間 |
| 入出力端子間:AC2000V・1分間 | |
| 端子形状 | M3ねじ |
| 質量(約) | 38g |


φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯のACアダプタユニットです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ16 H6シリーズ 小形コントロールユニット用LED球
0通常価格(税別):660円

IDEC
Φ16 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):65円

IDEC
Φ10 小形コントロールユニット 取付穴プラグ
0通常価格(税別):74円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~