17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

通常単価(税別)
8,81012,300
税込単価
9,69113,530
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。【特長】・モノレバースイッチ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

接点構造2重遮断スローアクション
1段当り2接点付
(2aまたは1a1b、2b)
最高積重ね段数:4段
標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-35~+80℃(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧AC2,500V・1分間
充電部と非充電部間
機械的寿命50万回以上
(インターロック付は25万回以上)
電気的寿命
保護構造IP65 (IEC 60529)
レパーの握り色

外形図

φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き) 外形図

最小取付ピッチは、上下・左右とも110mmです。

型番リスト

表示件数

仕様

レバー操作仕様

操作レバー動作方式(上)

操作レバー動作方式(右)

操作レバー動作方式(下)

操作レバー動作方式(左)

接点構成

コンタクトブロック

RoHS?最小発注数量
-
2方向(右左)
作動阻止
自己保持-1a
作動阻止
自己保持-1a
2a
1段
10
1個
-
2方向(右左)
作動阻止
自動復帰-1a1b
作動阻止
自動復帰-1a1b
2a2b
2段
10
1個
-
2方向(上下)
自己保持-2a
作動阻止
自己保持-2a
作動阻止
4a
2段
-
1個
-
4方向
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
自己保持-1a
4a
2段
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-1a1b
作動阻止
自動復帰-1a1b
作動阻止
2a2b
2段
10
1個
-
2方向(上下)
自動復帰-2a
作動阻止
自動復帰-2a
作動阻止
4a
2段
-
1個
-
4方向
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
自動復帰-1a
4a
2段
-
1個
-
3方向(上右左)
自己保持-2a
自己保持-2a
作動阻止
自己保持-2a
6a
4段
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,630
( 10,593 )
9日目
8,810
( 9,691 )
9日目
11,500
( 12,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,490
( 11,539 )
9日目
8,810
( 9,691 )
9日目
10,140
( 11,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,500
( 12,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,300
( 13,530 )
9日目

詳細情報

基本情報

4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
【特長】
・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦棹を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ
φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ
φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
メーカーIDECIDEC富士電機機器制御IDEC
通常価格8,810-2,0904,884 -500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
電流容量 AC110Vの時(A)10---
電流容量 DC24Vの時(A)10---
取付穴(mm)φ30.5φ16--
最小取付穴ピッチ(mm)110---
操作部形状インターロックレバースイッチ--
よく一緒に購入される商品

レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト