17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

接続機器 BX1・BX3シリーズ(I/Oターミナル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

接続機器 BX1・BX3シリーズ(I/Oターミナル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BX1D-S10P

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コネクタ-端子台の変換を容易にし、各種制御盤の省力配線を実現。

【特長】
・端子台には、「タッチダウン構造形」と「セルフアップ形」を完備。
・端子配列はコネクタのピン配列に合致した、分りやすい配列。
・DINレール取付け、直接取付け共用タイプ。
・コネクタの配列は、よこ形、たて形の2種類完備。
・記名板は簡単に着脱可能、しかも見易い表裏両面印刷。
・32点入出力のプログラマブルコントローラにも対応可能。
・端子間ピッチ7.62mm(M3ねじ)と8.5mm(M3.5ねじ)の2種類を完備。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台ネジ
M3
極数(極)
10
取付方法
DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)
7.62
対応機器
PLC
対応機器メーカ
三菱電機 / オムロン
寸法 縦(mm)
64.3
寸法 横(mm)
81
寸法 奥行き(mm)
52.5
種類
BX1D形
仕様
PLC対応・入出力タイプ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト