17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BCシリーズ スプリングクランプ式端子台 裸圧着端子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BCシリーズ スプリングクランプ式端子台 裸圧着端子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT-1.25-10-1

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・圧着端子を取り付けた後、絶縁チューブを被せることで、丸形やY形圧着端子と同様の線番表示が可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
裸圧着端子
形状
棒型
全長(mm)
15
適合電線サイズ(AWG)
22~16
代表規格
UL / CSA
適合機種
BC1S-2.5/BC1D-2.5/BC1S-4/BC1D-4
パック入り数(個)
100
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト