17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LF1F形 フラットLED照明ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LF1F形 フラットLED照明ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LF1F-B4-2D1

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

蛍光灯のようなチラつきが無く、検査対象物に均一の光を照射するLED照明ユニット。
【特長】
・凹凸などキズのコントラストをつくり、より確実な目視検査をサポート。
・長寿命で長期間メンテ不要:LF1F形:約40,000時間。
・厚さ12mmの薄形タイプで、設置省スペース化に貢献。
・蛍光灯に比べ幅広い使用周囲温度に対応でき、低温/高温に関わらず、安定した照度を実現。
【用途】
・製品検査工程照明。
・ガラス、プラスチック板の表面に付着したほこりの検品。
・プラスチック、ゴムの成形部品表面のヒケ凹凸の検品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
フラット
LED色
[その他] 昼光色
入力電圧
DC24V
照度(lx)
5800
保護等級
[有] IP20
寸法 長さ(mm)
295
寸法 幅(mm)
331
寸法 厚み(mm)
21
仕様
省エネルギー/長寿命/省スペース/メンテナンスフリー
ケーブル長(付属ケーブル)
1m
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト