17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS3X形スイッチング パワーサプライ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS3X形スイッチング パワーサプライ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS3X-B24AFC

2021年08月に販売終了となりました。

25W/50Wに、端子台横/上向きタイプを追加したスイッチングパワーサプライ。
【特長】
・ACフリー入力
・EMC規格、EN55022クラスB適合
・取付金具は2種類を用意。直付け、DINレール取付けが可能
【用途】
・国際規格認証の電源

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
本体カバー付き
容量(W)
15
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[AC専用] AC100~240V
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
0.63
寸法 高さ(mm)
50.8
寸法 幅(mm)
28
寸法 奥行(mm)
76
代表規格
CE / UL / CUL / TUV / CSA
仕様
端子台横向きタイプ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト